Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PL-150S |
PL-200S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Maximum Opening Width (mm) | Cuttable Diameter (mm) | Nominal Dimensions (mm) | Tip Component Thickness (mm) | JAN Code | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 165 | 20 | 2.0 | 165 | 9.3 | 4953880132100 | 170 | |
23.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 203 | 25 | 2.6 | 200 | 11 | 4953880142109 | 275 |
Loading...
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | With or without Spring | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Opening Aperture Adjustment | 2 | Main body: option | Main Body | Material | High Carbon Steel S55C |
Hardening | Complete anti-oxidation treatment | Surface Treatment | Nickel Chromium Plating | Details | JIS Standard Products |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Maximum Opening Width(mm)
Cuttable Diameter(mm)
Nominal Dimensions(mm)
Tip Component Thickness(mm)
JAN Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles