Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | With or without Spring | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Opening Width(mm) | 25 | Opening Aperture Adjustment | 2 | Cuttable Diameter(mm) | 3.2 |
Nominal Dimensions(mm) | 300 | Tip Component Thickness(mm) | 3 | Main body: option | Main Body |
Weight(g) | 360 | Material | Chrome Vanadium Steel | Hardening | Complete anti-oxidation treatment |
Surface Treatment | Nickel Chromium Plating |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Tip Shape
JAN Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles