Référence fabricant: SB-165
Marque: IGARASHI PLIERS
Prix: 24.90 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SB-165
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 165 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponible | Maximum Opening Width(mm) | 20 | Opening Aperture Adjustment | 2 |
Cuttable Diameter(mm) | 1.7 | Nominal Dimensions(mm) | 165 | Tip Component Thickness(mm) | 2 |
Main body: option | Main Body | JAN Code | 4953880512223 | Weight(g) | 160 |
Material | Chrome Vanadium Steel | Hardening | Complete anti-oxidation treatment | Surface Treatment | Nickel Chromium Plating |
Vous vous trouvez sur la page de Pince effilée, le numéro d'article est le suivant: SB-165.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SB-165.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles