Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SH-165S
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 165 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponible | Maximum Opening Width(mm) | 20 | Opening Aperture Adjustment | 2 |
Cuttable Diameter(mm) | 1.7 | Nominal Dimensions(mm) | 165 | Tip Component Thickness(mm) | 4 |
Main body: option | Main Body | JAN Code | 4953880513138 | Weight(g) | 165 |
Material | Chrome Vanadium Steel | Hardening | Complete anti-oxidation treatment | Surface Treatment | Cation Electrodeposition Coating |
Vous vous trouvez sur la page de Pince fine, toucher doux, le numéro d'article est le suivant: SH-165S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SH-165S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles