Foret long MQL 40 x D avec trou d'huile RT100T 6514 (Numéros de référence)

Foret long MQL 40 x D avec trou d'huile RT100T 6514
Specially designed MQL compatible groove shapes and blade tips, realizing high accuracy and high efficiency deep hole drilling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6514-003.000
6514-003.170
6514-003.500
6514-003.570
6514-003.970
6514-004.000
6514-004.370
6514-004.500
6514-004.760
6514-005.000
6514-005.100
6514-005.160
6514-005.410
6514-005.500
6514-005.560
6514-005.950
6514-006.000
6514-006.350
6514-006.500
6514-006.750
6514-007.000
6514-007.140
6514-007.500
6514-007.540
6514-007.940
6514-008.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)

331.49 €

1 25 jours 31301706

331.49 €

1 25 jours 3.171531936

331.49 €

1 25 jours 3.51531936

344.34 €

1 25 jours 3.571762166

344.34 €

1 25 jours 3.971762166

359.38 €

1 25 jours 41762166

404.40 €

1 25 jours 4.371982386

417.28 €

1 25 jours 4.51982386

419.46 €

1 25 jours 4.762182586

425.92 €

1 25 jours 52182586

430.29 €

1 25 jours 5.12402806

432.40 €

1 25 jours 5.162402806

445.25 €

1 25 jours 5.412402806

449.53 €

1 25 jours 5.52402806

451.72 €

1 25 jours 5.562603006

496.76 €

1 25 jours 5.952603006

503.31 €

1 25 jours 62603006

516.16 €

1 25 jours 6.352823228

537.58 €

1 25 jours 6.52823228

537.58 €

1 25 jours 6.753023428

537.58 €

1 25 jours 73023428

569.93 €

1 25 jours 7.143233638

591.36 €

1 25 jours 7.53233638

591.36 €

1 25 jours 7.543433838

602.12 €

1 25 jours 7.943433838

602.12 €

1 25 jours 83433838

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible Coating Type A
With/without Oil Hole Disponible Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 135
Shank length l3(mm) 36 Standard G.S. Internal oil supply Available
Blade diameter tolerance h7 Shank diameter tolerance h6 Coating Details TiAlN

Assistance technique