Foret à pointer NC à longue tige 90° 559

Foret à pointer NC à longue tige 90° 559
  • Remise sur volume
Deep part centering and chamfering of the workpiece can be done at the same time.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0559-015.870

Référence pièce
0559-015.870
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

81.08 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou Tip angle (θ) 90 Blade diameter (d1)(mm) 15.87
work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium Single blade, two blades Lame unique Tool Material Type HSS
Coating Y/N N/A Overall Length L1(mm) 186 Groove Length l2(mm) 37
Standard G.S. Blade diameter tolerance h6 Shank diameter tolerance h6

Vous vous trouvez sur la page de Foret à pointer NC à longue tige 90° 559, le numéro d'article est le suivant: 0559-015.870.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0559-015.870.

Assistance technique