• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Foret à tige de fraise 3 X D, avec trou d'huile RT100U 5510

Foret à tige de fraise 3 X D, avec trou d'huile RT100U 5510
  • Remise sur volume
[Features]
· Internal lubrication enables high performance drilling without steps.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5510-003.000
5510-003.170
5510-003.250
5510-003.300
5510-003.400
5510-003.500
5510-003.570
5510-003.700
5510-003.800
5510-003.900
5510-003.970
5510-004.000
5510-004.100
5510-004.200
5510-004.300
5510-004.400
5510-004.500
5510-004.600
5510-004.650
5510-004.700
5510-004.800
5510-004.900
5510-005.000
5510-005.100
5510-005.200
5510-005.300
5510-005.400
5510-005.500
5510-005.550
5510-005.600
5510-005.700
5510-005.800
5510-005.900
5510-006.000
5510-006.100
5510-006.200
5510-006.300
5510-006.400
5510-006.500
5510-006.600
5510-006.700
5510-006.800
5510-006.900
5510-007.000
5510-007.100
5510-007.200
5510-007.300
5510-007.400
5510-007.500
5510-007.600
5510-007.700
5510-007.800
5510-007.900
5510-008.000
5510-008.100
5510-008.200
5510-008.300
5510-008.400
5510-008.500
5510-008.600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)

101.56 €

1 Disponible 6 jours 32062636

101.56 €

1 Disponible 8 jours 3.172062636

101.56 €

1 Disponible 8 jours 3.252062636

101.56 €

1 Disponible 6 jours 3.32062636

101.56 €

1 Disponible 8 jours 3.42066636

101.56 €

1 Disponible 6 jours 3.52062636

101.56 €

1 Disponible 8 jours 3.572062636

101.56 €

1 Disponible 6 jours 3.72062636

101.56 €

1 Disponible 6 jours 3.82466636

101.56 €

1 Disponible 8 jours 3.92466636

101.56 €

1 Disponible 8 jours 3.972466636

101.56 €

1 Disponible 6 jours 42466636

101.56 €

1 Disponible 6 jours 4.12466636

101.56 €

1 Disponible 6 jours 4.22466636

101.56 €

1 Disponible 6 jours 4.32466636

133.33 €

1 Disponible 8 jours 4.42466636

101.56 €

1 Disponible 6 jours 4.52466636

101.56 €

1 Disponible 6 jours 4.62466636

101.56 €

1 Disponible 25 jours 4.652464636

101.56 €

1 Disponible 6 jours 4.72466636

101.56 €

1 Disponible 6 jours 4.82866636

133.33 €

1 Disponible 6 jours 4.92866636

101.56 €

1 Disponible 6 jours 52866636

101.56 €

1 Disponible 6 jours 5.12866636

101.56 €

1 Disponible 6 jours 5.22866636

133.33 €

1 Disponible 6 jours 5.32866636

133.33 €

1 Disponible 6 jours 5.42866636

101.56 €

1 Disponible 6 jours 5.52866636

101.56 €

1 Disponible 25 jours 5.552866636

101.56 €

1 Disponible 6 jours 5.62866636

101.56 €

1 Disponible 6 jours 5.72866636

101.56 €

1 Disponible 6 jours 5.82866636

133.33 €

1 Disponible 6 jours 5.92866636

101.56 €

1 Disponible 6 jours 62866636

110.00 €

1 Disponible 6 jours 6.13479836

110.00 €

1 Disponible 6 jours 6.23479836

110.00 €

1 Disponible 6 jours 6.33479836

110.00 €

1 Disponible 6 jours 6.43479836

107.73 €

1 Disponible 6 jours 6.53479836

110.00 €

1 Disponible 6 jours 6.63479836

107.73 €

1 Disponible 6 jours 6.73479836

107.73 €

1 Disponible 6 jours 6.83479836

107.73 €

1 Disponible 6 jours 6.93479836

107.73 €

1 Disponible 6 jours 73479836

110.00 €

1 Disponible 6 jours 7.14179836

110.00 €

1 Disponible 6 jours 7.24179836

110.00 €

1 Disponible 6 jours 7.34179836

107.73 €

1 Disponible 6 jours 7.44179836

107.73 €

1 Disponible 6 jours 7.54179836

110.00 €

1 Disponible 6 jours 7.64179836

107.73 €

1 Disponible 6 jours 7.74179836

107.73 €

1 Disponible 6 jours 7.84179836

110.00 €

1 Disponible 6 jours 7.94179836

107.73 €

1 Disponible 6 jours 84179836

126.85 €

1 Disponible 6 jours 8.147891040

126.85 €

1 Disponible 6 jours 8.247891040

126.85 €

1 Disponible 6 jours 8.347891040

126.85 €

1 Disponible 6 jours 8.447891040

118.10 €

1 Disponible 6 jours 8.547891040

118.10 €

1 Disponible 6 jours 8.647891040

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Tool Material Type Carbure Shank Type Tige de fraise
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre With/without Oil Hole Disponible
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 140 Standard DIN6537K
Internal oil supply Available Blade diameter tolerance m7 Shank diameter tolerance h6
Coating Details FIRE

Assistance technique