Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Shank length l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.51 € | 1 | 25 jours | 3 | 30 | 70 | 6 | 36 | ||
139.51 € | 1 | 25 jours | 3.1 | 30 | 70 | 6 | 36 | ||
139.51 € | 1 | 25 jours | 3.2 | 30 | 70 | 6 | 36 | ||
139.51 € | 1 | 25 jours | 3.25 | 30 | 70 | 6 | 36 | ||
139.51 € | 1 | 25 jours | 3.3 | 30 | 70 | 6 | 36 | ||
139.51 € | 1 | 25 jours | 3.4 | 35.5 | 75 | 6 | 36 | ||
139.51 € | 1 | 25 jours | 3.5 | 35.5 | 75 | 6 | 36 | ||
139.51 € | 1 | 25 jours | 3.6 | 35.5 | 75 | 6 | 36 | ||
139.51 € | 1 | 25 jours | 3.7 | 35.5 | 75 | 6 | 36 | ||
139.51 € | 1 | 25 jours | 3.8 | 37.5 | 75 | 6 | 36 | ||
139.51 € | 1 | 25 jours | 3.9 | 37.5 | 75 | 6 | 36 | ||
139.51 € | 1 | 25 jours | 4 | 37.5 | 75 | 6 | 36 | ||
139.51 € | 1 | 25 jours | 4.1 | 37.5 | 75 | 6 | 36 | ||
139.51 € | 1 | 25 jours | 4.2 | 37.5 | 75 | 6 | 36 | ||
139.51 € | 1 | 25 jours | 4.3 | 45 | 85 | 6 | 36 | ||
139.51 € | 1 | 25 jours | 4.4 | 45 | 85 | 6 | 36 | ||
139.51 € | 1 | 25 jours | 4.5 | 45 | 85 | 6 | 36 | ||
139.51 € | 1 | 25 jours | 4.6 | 45 | 85 | 6 | 36 | ||
139.51 € | 1 | 25 jours | 4.65 | 45 | 85 | 6 | 36 | ||
139.51 € | 1 | 25 jours | 4.7 | 45 | 85 | 6 | 36 | ||
147.04 € | 1 | 25 jours | 4.8 | 50 | 90 | 6 | 36 | ||
139.51 € | 1 | 25 jours | 4.9 | 50 | 90 | 6 | 36 | ||
139.51 € | 1 | 25 jours | 5 | 50 | 90 | 6 | 36 | ||
139.51 € | 1 | 25 jours | 5.1 | 50 | 90 | 6 | 36 | ||
139.51 € | 1 | 25 jours | 5.2 | 50 | 90 | 6 | 36 | ||
139.51 € | 1 | 25 jours | 5.3 | 50 | 90 | 6 | 36 | ||
139.51 € | 1 | 25 jours | 5.4 | 57 | 97 | 6 | 36 | ||
139.51 € | 1 | 25 jours | 5.5 | 57 | 97 | 6 | 36 | ||
139.51 € | 1 | 25 jours | 5.7 | 57 | 97 | 6 | 36 | ||
139.51 € | 1 | 25 jours | 5.8 | 57 | 97 | 6 | 36 | ||
139.51 € | 1 | 25 jours | 5.9 | 57 | 97 | 6 | 36 | ||
139.51 € | 1 | 25 jours | 6 | 57 | 97 | 6 | 36 | ||
169.17 € | 1 | 25 jours | 6.2 | 66 | 106 | 8 | 36 | ||
169.17 € | 1 | 25 jours | 6.3 | 66 | 106 | 8 | 36 | ||
169.17 € | 1 | 25 jours | 6.35 | 66 | 106 | 8 | 36 | ||
169.17 € | 1 | 25 jours | 6.5 | 66 | 106 | 8 | 36 | ||
169.17 € | 1 | 25 jours | 6.6 | 66 | 106 | 8 | 36 | ||
169.17 € | 1 | 25 jours | 6.7 | 66 | 106 | 8 | 36 | ||
169.17 € | 1 | 25 jours | 6.8 | 66 | 106 | 8 | 36 | ||
169.17 € | 1 | 25 jours | 6.9 | 76 | 116 | 8 | 36 | ||
169.17 € | 1 | 25 jours | 7 | 76 | 116 | 8 | 36 | ||
169.17 € | 1 | 25 jours | 7.1 | 76 | 116 | 8 | 36 | ||
169.17 € | 1 | 25 jours | 7.2 | 76 | 116 | 8 | 36 | ||
169.17 € | 1 | 25 jours | 7.5 | 76 | 116 | 8 | 36 | ||
169.17 € | 1 | 25 jours | 7.6 | 76 | 116 | 8 | 36 | ||
169.17 € | 1 | 25 jours | 7.7 | 76 | 116 | 8 | 36 | ||
169.17 € | 1 | 25 jours | 7.8 | 76 | 116 | 8 | 36 | ||
169.17 € | 1 | 25 jours | 8 | 76 | 116 | 8 | 36 | ||
206.27 € | 1 | 25 jours | 8.1 | 87 | 131 | 10 | 40 | ||
206.27 € | 1 | 25 jours | 8.2 | 87 | 131 | 10 | 40 | ||
206.27 € | 1 | 25 jours | 8.4 | 87 | 131 | 10 | 40 | ||
206.27 € | 1 | 25 jours | 8.5 | 87 | 131 | 10 | 40 | ||
206.27 € | 1 | 25 jours | 8.6 | 87 | 131 | 10 | 40 | ||
206.27 € | 1 | 25 jours | 8.7 | 87 | 131 | 10 | 40 | ||
206.27 € | 1 | 25 jours | 8.8 | 87 | 131 | 10 | 40 | ||
206.27 € | 1 | 25 jours | 9 | 87 | 131 | 10 | 40 | ||
206.27 € | 1 | 25 jours | 9.1 | 95 | 139 | 10 | 40 | ||
206.27 € | 1 | 25 jours | 9.2 | 95 | 139 | 10 | 40 | ||
206.27 € | 1 | 25 jours | 9.3 | 95 | 139 | 10 | 40 | ||
206.27 € | 1 | 25 jours | 9.4 | 95 | 139 | 10 | 40 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Tige de fraise |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | Autre | With/without Oil Hole | Disponible |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 140 | Standard | G.S. |
Internal oil supply | Available | Blade diameter tolerance | m7 | Shank diameter tolerance | h6 |
Coating Details | FIRE |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Shank length l3(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles