• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Foret à tige de fraise type à rainure droite 10 X D avec trou d'huile, RT150 GG, double marge 5513

Foret à tige de fraise type à rainure droite 10 X D avec trou d'huile, RT150 GG, double marge 5513
Straight groove and double margin provide excellent rectilinearity ideal for machining castings, angled drilling, etc. up to 10 x D.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5513-003.000
5513-003.170
5513-003.250
5513-003.300
5513-003.500
5513-003.570
5513-003.800
5513-003.970
5513-004.000
5513-004.200
5513-004.500
5513-005.000
5513-005.500
5513-006.000
5513-006.350
5513-006.500
5513-006.800
5513-007.000
5513-007.500
5513-007.800
5513-008.000
5513-008.500
5513-009.000
5513-009.500
5513-009.520
5513-010.000
5513-010.200
5513-010.500
5513-011.000
5513-011.500
5513-012.000
5513-012.500
5513-012.700
5513-013.000
5513-013.500
5513-014.000
5513-014.500
5513-015.000
5513-015.500
5513-016.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)

130.95 €

1 8 jours 34291636

130.95 €

1 25 jours 3.174291636

130.95 €

1 25 jours 3.254291636

130.95 €

1 25 jours 3.34291636

130.95 €

1 25 jours 3.54891636

130.95 €

1 25 jours 3.574891636

130.95 €

1 25 jours 3.877121636

130.95 €

1 25 jours 3.9777121636

130.95 €

1 25 jours 477121636

130.95 €

1 25 jours 4.277121636

130.95 €

1 25 jours 4.577121636

130.95 €

1 8 jours 582121636

130.95 €

1 25 jours 5.582121636

130.95 €

1 25 jours 682121636

118.98 €

1 25 jours 6.35106146836

118.98 €

1 25 jours 6.5106146836

118.98 €

1 25 jours 6.8106146836

118.98 €

1 25 jours 7106146836

118.98 €

1 25 jours 7.5106146836

118.98 €

1 25 jours 7.8106146836

132.07 €

1 6 jours 8106146836

149.83 €

1 25 jours 8.51301751040

149.83 €

1 25 jours 91301751040

149.83 €

1 25 jours 9.51301751040

149.83 €

1 25 jours 9.521301751040

149.83 €

1 25 jours 101301751040

186.02 €

1 25 jours 10.21592091245

186.02 €

1 25 jours 10.51592091245

186.02 €

1 25 jours 111592091245

186.02 €

1 25 jours 11.51592091245

186.02 €

1 25 jours 121592091245

247.76 €

1 25 jours 12.51832331445

247.76 €

1 25 jours 12.71832331445

247.76 €

1 25 jours 131832331445

247.76 €

1 25 jours 13.51832331445

247.76 €

1 25 jours 141832331445

312.99 €

1 25 jours 14.52072601648

312.99 €

1 25 jours 152072601648

312.99 €

1 25 jours 15.52072601648

312.99 €

1 25 jours 162072601648

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Material Type Carbure Shank Type Tige de fraise Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole Disponible Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 120
Standard G.S. Internal oil supply Available Blade diameter tolerance m7
Shank diameter tolerance h6

Assistance technique