• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraise en acier inoxydable à engagement variable, type long, 4 cannelures RF100VA 3806

Fraise en acier inoxydable à engagement variable, type long, 4 cannelures RF100VA 3806
  • Remise sur volume

Designed especially for use with stainless steel. Offers excellent extraction of cutting chips, helping ensure stable machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3806-006.000
3806-008.000
3806-010.000
3806-012.000
3806-016.000
3806-020.000
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)
Tool Material Standard Coating Details Blade diameter tolerance

61.43 €

Disponible 4 jours 610665295.5CarbideDIN6527LnanoAh10

82.56 €

Disponible 4 jours 812875397.5CarbideDIN6527LnanoAh10

122.62 €

Disponible 4 jours 10141080409.2CarbideDIN6527LnanoAh10

114.21 €

Disponible 4 jours 121612934811.2CarbideDIN6527LnanoAh10

196.10 €

4 jours 1622161086015.0CarbideDIN6527LnanoAh10

298.75 €

Disponible 4 jours 2026201267619.0CarbideDIN6527LnanoAh10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) 4 Type Square Torsion Angle (θ) Variable lead

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique