Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6707-005.000 |
6707-006.000 |
6707-008.000 |
6707-010.000 |
6707-012.000 |
6707-016.000 |
6707-020.000 |
6707-025.000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ3) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter d1 (mm) | Corner Radius r (mm) | Neck diameter d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.09 € | 1 | Disponible | 25 jours | 13 | 57 | 21 | 6 | 5 | 2.5 | 4.7 | |
117.54 € | 1 | Disponible | 25 jours | 13 | 57 | 21 | 6 | 6 | 3.0 | 5.5 | |
106.73 € | 1 | Disponible | 25 jours | 19 | 63 | 27 | 8 | 8 | 4.0 | 7.5 | |
161.94 € | 1 | Disponible | 25 jours | 22 | 72 | 32 | 10 | 10 | 5.0 | 9.2 | |
180.50 € | 1 | Disponible | 25 jours | 26 | 83 | 38 | 12 | 12 | 6.0 | 11.2 | |
261.92 € | 1 | Disponible | 25 jours | 32 | 92 | 44 | 16 | 16 | 8.0 | 15.0 | |
400.72 € | 1 | Disponible | 25 jours | 38 | 104 | 54 | 20 | 20 | 10.0 | 19.0 | |
651.77 € | 1 | Disponible | 25 jours | 45 | 121 | 65 | 25 | 25.0 | 12.5 | 23.5 |
Loading...
Type | Sphérique | Number of flutes(sheet) | 4 | Coating | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle(°) | 36/38 | Tool Material | Carbide | Standard | DIN6527L |
Coating Details | nanoA | Blade diameter tolerance | h10 |
Configurer
Propriétés de base
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ3)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter d1(mm)
Corner Radius r(mm)
Neck diameter d3(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles