Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0578-002.500 |
0578-003.000 |
0578-003.200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
37.46 € | 10 | 6 jours | 2.5 | 37 | ||
35.71 € | 1 | 24 jours | 3 | 42 | ||
31.79 € | 1 | 24 jours | 3.2 | 42 |
Loading...
work material | Acier général / Fonte / Aluminium / Résine | Tool Material Type | HSS | Overall Length L1(mm) | 306 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | Tige droite | Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 118 | Standard | NAS907 |
Blade diameter tolerance | h8 |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles