Jeu de forets à tige droite, 3 x D RT100U 2473

Jeu de forets à tige droite, 3 x D RT100U 2473
  • Remise sur volume
[Features]
· With Guhring's unique R-Blade, it is excellent in dividing and discharging cutting chips and enables high efficiency and high speed machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2473-003.000
2473-003.200
2473-003.300
2473-003.400
2473-003.500
2473-003.800
2473-003.900
2473-004.000
2473-004.200
2473-004.300
2473-004.500
2473-004.600
2473-004.900
2473-005.000
2473-005.200
2473-005.500
2473-005.700
2473-005.800
2473-006.000
2473-006.100
2473-006.200
2473-006.400
2473-006.600
2473-006.700
2473-007.000
2473-007.100
2473-007.200
2473-007.400
2473-008.100
2473-008.500
2473-008.700
2473-008.800
2473-009.000
2473-009.100
2473-009.400
2473-010.000
2473-010.200
2473-010.500
2473-010.800
2473-011.500
2473-011.600
2473-011.800
2473-012.000
2473-012.500
2473-015.500
2473-016.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

102.26 €

1 Disponible 24 jours 31646

107.67 €

1 24 jours 3.21849

107.67 €

1 24 jours 3.31849

115.13 €

1 24 jours 3.42052

115.13 €

1 24 jours 3.52052

118.74 €

1 24 jours 3.82255

118.74 €

1 24 jours 3.92255

118.74 €

1 24 jours 42255

118.74 €

1 24 jours 4.22255

126.07 €

1 24 jours 4.32458

126.07 €

1 24 jours 4.52458

126.07 €

1 24 jours 4.62458

129.66 €

1 24 jours 4.92662

129.66 €

1 24 jours 52662

129.66 €

1 24 jours 5.22662

133.52 €

1 24 jours 5.52866

133.52 €

1 24 jours 5.72866

133.52 €

1 24 jours 5.82866

140.13 €

1 24 jours 62866

146.75 €

1 24 jours 6.13170

146.75 €

1 24 jours 6.23170

146.75 €

1 24 jours 6.43170

148.09 €

1 24 jours 6.63170

148.09 €

1 24 jours 6.73170

120.08 €

1 24 jours 73474

120.08 €

1 24 jours 7.13474

120.08 €

1 24 jours 7.23474

120.08 €

1 24 jours 7.43474

145.79 €

1 24 jours 8.13779

145.79 €

1 24 jours 8.53779

163.77 €

1 24 jours 8.74084

163.77 €

1 24 jours 8.84084

163.77 €

1 24 jours 94084

176.55 €

1 24 jours 9.14084

176.55 €

1 24 jours 9.44084

189.49 €

1 24 jours 104389

189.49 €

1 24 jours 10.24389

202.34 €

1 24 jours 10.54389

215.20 €

1 24 jours 10.84795

215.20 €

1 24 jours 11.54795

242.42 €

1 24 jours 11.64795

242.42 €

1 24 jours 11.84795

215.20 €

1 24 jours 1251102

280.98 €

1 24 jours 12.551102

345.26 €

1 24 jours 15.558115

345.26 €

1 24 jours 1658115

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Tool Material Type Carbure Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 140 Standard DIN6539
Blade diameter tolerance m7 Shank diameter tolerance h6 Coating Details FIRE

Assistance technique