• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Foret à tige droite, type extra-court N 653

Foret à tige droite, type extra-court N 653
  • Remise sur volume

A general purpose coated drill used for general applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0653-000.600
0653-000.700
0653-000.750
0653-000.790
0653-000.800
0653-000.900
0653-001.000
0653-001.020
0653-001.050
0653-001.070
0653-001.090
0653-001.100
0653-001.110
0653-001.120
0653-001.150
0653-001.180
0653-001.190
0653-001.200
0653-001.280
0653-001.300
0653-001.320
0653-001.350
0653-001.450
0653-001.500
0653-001.510
0653-001.550
0653-001.590
0653-001.600
0653-001.610
0653-001.650
0653-001.700
0653-001.750
0653-001.780
0653-001.800
0653-001.850
0653-001.900
0653-001.930
0653-001.980
0653-001.990
0653-002.000
0653-002.050
0653-002.060
0653-002.080
0653-002.100
0653-002.150
0653-002.180
0653-002.200
0653-002.250
0653-002.260
0653-002.300
0653-002.350
0653-002.370
0653-002.380
0653-002.400
0653-002.440
0653-002.450
0653-002.500
0653-002.530
0653-002.550
0653-002.580
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance

26.90 €

Disponible 4 jours 0.63.521DIN1897h8

25.25 €

Disponible 4 jours 0.74.523DIN1897h8

26.56 €

4 jours 0.754.523DIN1897h8

16.26 €

6 jours 0.79524DIN1897h8

19.39 €

Disponible 4 jours 0.8524DIN1897h8

19.23 €

Disponible 4 jours 0.95.525DIN1897h8

13.28 €

Disponible 4 jours 1626DIN1897h8

17.05 €

6 jours 1.02626DIN1897h8

21.94 €

4 jours 1.05626DIN1897h8

17.05 €

6 jours 1.07728DIN1897h8

20.10 €

6 jours 1.09728DIN1897h8

12.16 €

Disponible 4 jours 1.1728DIN1897h8

25.87 €

6 jours 1.11728DIN1897h8

22.28 €

6 jours 1.12728DIN1897h8

23.16 €

4 jours 1.15728DIN1897h8

16.87 €

6 jours 1.18728DIN1897h8

13.12 €

6 jours 1.19830DIN1897h8

12.16 €

Disponible 4 jours 1.2830DIN1897h8

32.49 €

6 jours 1.28830DIN1897h8

11.81 €

Disponible 4 jours 1.3830DIN1897h8

16.87 €

6 jours 1.32830DIN1897h8

15.39 €

6 jours 1.35932DIN1897h8

12.85 €

6 jours 1.45932DIN1897h8

11.37 €

Disponible 4 jours 1.5932DIN1897h8

17.92 €

6 jours 1.511034DIN1897h8

21.14 €

Disponible 4 jours 1.551034DIN1897h8

11.54 €

Disponible 4 jours 1.591034DIN1897h8

11.37 €

Disponible 4 jours 1.61034DIN1897h8

17.92 €

Disponible 4 jours 1.611034DIN1897h8

21.14 €

Disponible 4 jours 1.651034DIN1897h8

11.37 €

Disponible 4 jours 1.71034DIN1897h8

13.12 €

6 jours 1.751136DIN1897h8

16.52 €

6 jours 1.781136DIN1897h8

11.54 €

Disponible 4 jours 1.81136DIN1897h8

20.01 €

4 jours 1.851136DIN1897h8

11.28 €

Disponible 4 jours 1.91136DIN1897h8

14.68 €

Disponible 4 jours 1.931238DIN1897h8

10.85 €

6 jours 1.981238DIN1897h8

16.17 €

6 jours 1.991238DIN1897h8

8.41 €

Disponible 4 jours 21238DIN1897h8

17.57 €

4 jours 2.051238DIN1897h8

16.17 €

6 jours 2.061238DIN1897h8

16.96 €

6 jours 2.081238DIN1897h8

10.85 €

Disponible 4 jours 2.11238DIN1897h8

12.85 €

6 jours 2.151340DIN1897h8

15.56 €

6 jours 2.181340DIN1897h8

10.85 €

Disponible 4 jours 2.21340DIN1897h8

20.01 €

4 jours 2.251340DIN1897h8

13.65 €

6 jours 2.261340DIN1897h8

11.46 €

Disponible 4 jours 2.31340DIN1897h8

20.45 €

6 jours 2.351340DIN1897h8

17.48 €

6 jours 2.371443DIN1897h8

10.85 €

6 jours 2.381443DIN1897h8

11.81 €

Disponible 4 jours 2.41443DIN1897h8

16.26 €

6 jours 2.441443DIN1897h8

20.36 €

4 jours 2.451443DIN1897h8

10.67 €

Disponible 4 jours 2.51443DIN1897h8

19.39 €

Disponible 4 jours 2.531443DIN1897h8

20.36 €

4 jours 2.551443DIN1897h8

16.17 €

6 jours 2.581443DIN1897h8

Loading...

Informations de base

work material general steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin Tool Material Type HSS Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type TiN With/without Oil Hole NA
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique