Foret à tige droite, type semi-long N 211

Foret à tige droite, type semi-long N 211
  • En promotion
  • Remise sur volume
Versatile tang drill for general applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0211-001.500
0211-003.200
0211-003.900
0211-004.100
0211-004.500
0211-005.700
0211-005.900
0211-010.200
0211-011.000
0211-012.000
0211-013.000
0211-013.500
0211-015.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

16.12 €

10 8 jours 1.53355

14.52 €

1 8 jours 3.25584

17.13 €

1 8 jours 3.96496

17.86 €

1 8 jours 4.16496

19.47 €

1 8 jours 4.569102

28.31 €

1 8 jours 5.780116

20.32 €

10.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

5.980116

64.46 €

1 8 jours 10.2116162

83.18 €

1 8 jours 11125173

96.39 €

1 8 jours 12134184

98.85 €

1 8 jours 13134184

119.17 €

1 8 jours 13.5142194

141.97 €

1 8 jours 15147202

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Fonte / Aluminium / Résine Tool Material Type HSS Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN339
Blade diameter tolerance h8 Coating Details Homogenizer

Assistance technique