Foret à tige droite type standard GT100 549 (Numéros de référence)

Foret à tige droite type standard GT100 549
  • Remise sur volume
The go-to part for drilling deep holes. A drill for high-efficiency machining of mild steel, cast iron, aluminum alloy, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0549-005.200

Référence pièce
0549-005.200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

25.99 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hole diameter (drill diameter) d1(mm) 5.2 Groove Length l2(mm) 52 work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine
Tool Material Type HSS Overall Length L1(mm) 86 Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130 Standard DIN338
Blade diameter tolerance h8 Coating Details DM

Vous vous trouvez sur la page de Foret à tige droite type standard GT100 549, le numéro d'article est le suivant: 0549-005.200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0549-005.200.

Assistance technique