Foret à tige droite, type standard N 305

Foret à tige droite, type standard N 305
  • Remise sur volume
Cobalt high-speed steel drill for general drilling applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0305-000.800
0305-001.100
0305-001.600
0305-002.520
0305-003.000
0305-003.100
0305-003.200
0305-003.500
0305-003.600
0305-004.500
0305-004.800
0305-004.900
0305-005.200
0305-005.500
0305-005.550
0305-005.800
0305-006.300
0305-006.500
0305-007.940
0305-008.000
0305-008.050
0305-008.100
0305-008.200
0305-009.000
0305-011.000
0305-011.100
0305-011.200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

16.99 €

10 6 jours 0.81030

16.56 €

10 6 jours 1.11436

17.86 €

10 6 jours 1.62043

42.67 €

10 8 jours 2.523057

15.52 €

1 6 jours 33361

18.61 €

1 6 jours 3.13665

19.44 €

1 6 jours 3.23665

18.61 €

1 6 jours 3.53970

20.20 €

1 6 jours 3.63970

21.93 €

1 6 jours 4.54780

25.10 €

1 6 jours 4.85286

25.43 €

1 6 jours 4.95286

25.99 €

1 6 jours 5.25286

29.89 €

1 6 jours 5.55793

57.03 €

1 6 jours 5.555793

32.96 €

1 6 jours 5.85793

37.02 €

1 6 jours 6.363101

36.27 €

1 6 jours 6.563101

54.15 €

1 6 jours 7.9475117

47.18 €

1 6 jours 875117

80.86 €

1 6 jours 8.0575117

62.40 €

1 6 jours 8.175117

62.40 €

1 6 jours 8.275117

62.71 €

1 6 jours 981125

115.42 €

1 6 jours 1194142

151.39 €

1 6 jours 11.194142

151.39 €

1 6 jours 11.294142

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Cuivre / Résine Tool Material Type HSCO Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN338
Blade diameter tolerance h8 Coating Details Homogenizer

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique