[Features]
· Improves chip dischargeability in mirror finishing of grooves, and offers excellent welding resistance in aluminum machining.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Standard | Blade diameter tolerance | Shank diameter tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87.12 € | 6 jours | 3 | G.S. | h8 | h7 | ||
97.29 € | 6 jours | 3.1 | G.S. | h8 | h7 | ||
97.29 € | 6 jours | 3.2 | G.S. | h8 | h7 | ||
89.41 € | 6 jours | 3.3 | G.S. | h8 | h7 | ||
90.62 € | 6 jours | 3.4 | G.S. | h8 | h7 | ||
90.62 € | 6 jours | 3.5 | G.S. | h8 | h7 | ||
100.38 € | 6 jours | 3.6 | G.S. | h8 | h7 | ||
100.38 € | 6 jours | 3.7 | G.S. | h8 | h7 | ||
92.30 € | 6 jours | 3.8 | G.S. | h8 | h7 | ||
100.38 € | 6 jours | 3.9 | G.S. | h8 | h7 | ||
94.53 € | 6 jours | 4 | G.S. | h8 | h7 | ||
106.17 € | 6 jours | 4.1 | G.S. | h8 | h7 | ||
98.03 € | 6 jours | 4.2 | G.S. | h8 | h7 | ||
99.85 € | 6 jours | 4.3 | G.S. | h8 | h7 | ||
107.66 € | 6 jours | 4.4 | G.S. | h8 | h7 | ||
99.85 € | 6 jours | 4.5 | G.S. | h8 | h7 | ||
109.47 € | 6 jours | 4.6 | G.S. | h8 | h7 | ||
109.47 € | 6 jours | 4.7 | G.S. | h8 | h7 | ||
101.60 € | 6 jours | 4.8 | G.S. | h8 | h7 | ||
109.47 € | 6 jours | 4.9 | G.S. | h8 | h7 | ||
94.34 € | 6 jours | 5 | G.S. | h8 | h7 | ||
109.75 € | 6 jours | 5.1 | G.S. | h8 | h7 | ||
117.83 € | 6 jours | 5.2 | G.S. | h8 | h7 | ||
117.83 € | 6 jours | 5.3 | G.S. | h8 | h7 | ||
120.45 € | 6 jours | 5.4 | G.S. | h8 | h7 | ||
112.31 € | 6 jours | 5.5 | G.S. | h8 | h7 | ||
123.14 € | 6 jours | 5.6 | G.S. | h8 | h7 | ||
118.36 € | 6 jours | 5.7 | G.S. | h8 | h7 | ||
110.47 € | 6 jours | 5.8 | G.S. | h8 | h7 | ||
118.36 € | 6 jours | 5.9 | G.S. | h8 | h7 | ||
110.47 € | 6 jours | 6 | G.S. | h8 | h7 | ||
128.80 € | 6 jours | 6.1 | G.S. | h8 | h7 | ||
128.80 € | 6 jours | 6.2 | G.S. | h8 | h7 | ||
128.80 € | 6 jours | 6.3 | G.S. | h8 | h7 | ||
128.80 € | 6 jours | 6.4 | G.S. | h8 | h7 | ||
120.86 € | 6 jours | 6.5 | G.S. | h8 | h7 | ||
131.83 € | 6 jours | 6.6 | G.S. | h8 | h7 | ||
131.83 € | 6 jours | 6.7 | G.S. | h8 | h7 | ||
127.25 € | 6 jours | 6.8 | G.S. | h8 | h7 | ||
135.05 € | 6 jours | 6.9 | G.S. | h8 | h7 | ||
127.25 € | 6 jours | 7 | G.S. | h8 | h7 | ||
137.42 € | 6 jours | 7.1 | G.S. | h8 | h7 | ||
137.42 € | 6 jours | 7.2 | G.S. | h8 | h7 | ||
137.42 € | 6 jours | 7.3 | G.S. | h8 | h7 | ||
137.42 € | 6 jours | 7.4 | G.S. | h8 | h7 | ||
129.61 € | 6 jours | 7.5 | G.S. | h8 | h7 | ||
140.25 € | 6 jours | 7.6 | G.S. | h8 | h7 | ||
140.25 € | 6 jours | 7.7 | G.S. | h8 | h7 | ||
132.36 € | 6 jours | 7.8 | G.S. | h8 | h7 | ||
140.25 € | 6 jours | 7.9 | G.S. | h8 | h7 | ||
132.36 € | 6 jours | 8 | G.S. | h8 | h7 | ||
196.87 € | 6 jours | 8.1 | G.S. | h8 | h7 | ||
196.87 € | 6 jours | 8.2 | G.S. | h8 | h7 | ||
196.87 € | 6 jours | 8.3 | G.S. | h8 | h7 | ||
196.87 € | 6 jours | 8.4 | G.S. | h8 | h7 | ||
167.58 € | 6 jours | 8.5 | G.S. | h8 | h7 | ||
168.86 € | 6 jours | 8.6 | G.S. | h8 | h7 | ||
198.15 € | 6 jours | 8.7 | G.S. | h8 | h7 | ||
168.86 € | 6 jours | 8.8 | G.S. | h8 | h7 | ||
198.15 € | 6 jours | 8.9 | G.S. | h8 | h7 |
Loading...
Groove Length l2(mm) | 150 | work material | Fonte / Aluminium | Tool Material Type | Carbure |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length L1(mm) | 200 | Shank Type | Tige droite | Coating Y/N | N/A |
With/without Oil Hole | N/A |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.