Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
152.88 € | 1 | 6 jours | 3 | ||
152.88 € | 1 | 6 jours | 3.1 | ||
152.88 € | 1 | 6 jours | 3.2 | ||
154.56 € | 1 | 6 jours | 3.3 | ||
154.56 € | 1 | 6 jours | 3.4 | ||
156.01 € | 1 | 6 jours | 3.5 | ||
160.74 € | 1 | 6 jours | 3.6 | ||
160.74 € | 1 | 6 jours | 3.7 | ||
160.74 € | 1 | 6 jours | 3.8 | ||
160.74 € | 1 | 6 jours | 3.9 | ||
160.74 € | 1 | 6 jours | 4 | ||
168.20 € | 1 | 6 jours | 4.1 | ||
168.20 € | 1 | 6 jours | 4.2 | ||
169.72 € | 1 | 6 jours | 4.3 | ||
169.72 € | 1 | 6 jours | 4.4 | ||
169.72 € | 1 | 6 jours | 4.5 | ||
176.83 € | 1 | 6 jours | 4.6 | ||
176.83 € | 1 | 6 jours | 4.7 | ||
176.83 € | 1 | 6 jours | 4.8 | ||
176.83 € | 1 | 6 jours | 4.9 | ||
176.83 € | 1 | 6 jours | 5 | ||
186.71 € | 1 | 6 jours | 5.1 | ||
186.71 € | 1 | 6 jours | 5.2 | ||
186.71 € | 1 | 6 jours | 5.3 | ||
189.15 € | 1 | 6 jours | 5.4 | ||
189.15 € | 1 | 6 jours | 5.5 | ||
197.86 € | 1 | 6 jours | 5.6 | ||
193.32 € | 1 | 6 jours | 5.7 | ||
193.32 € | 1 | 6 jours | 5.8 | ||
193.32 € | 1 | 6 jours | 5.9 | ||
193.32 € | 1 | 6 jours | 6 | ||
205.09 € | 1 | 6 jours | 6.1 | ||
205.09 € | 1 | 6 jours | 6.2 | ||
205.09 € | 1 | 6 jours | 6.3 | ||
205.09 € | 1 | 6 jours | 6.4 | ||
205.09 € | 1 | 6 jours | 6.5 | ||
209.97 € | 1 | 6 jours | 6.6 | ||
209.97 € | 1 | 6 jours | 6.7 | ||
213.51 € | 1 | 6 jours | 6.8 | ||
213.51 € | 1 | 6 jours | 6.9 | ||
213.51 € | 1 | 6 jours | 7 | ||
217.28 € | 1 | 6 jours | 7.1 | ||
217.28 € | 1 | 6 jours | 7.2 | ||
217.28 € | 1 | 6 jours | 7.3 | ||
217.28 € | 1 | 6 jours | 7.4 | ||
217.28 € | 1 | 6 jours | 7.5 | ||
235.44 € | 1 | 6 jours | 7.6 | ||
235.44 € | 1 | 6 jours | 7.7 | ||
235.44 € | 1 | 6 jours | 7.8 | ||
235.44 € | 1 | 6 jours | 7.9 | ||
181.28 € | 1 | 6 jours | 8 | ||
268.36 € | 1 | 6 jours | 8.1 | ||
268.36 € | 1 | 6 jours | 8.2 | ||
268.36 € | 1 | 6 jours | 8.3 | ||
268.36 € | 1 | 6 jours | 8.4 | ||
268.36 € | 1 | 6 jours | 8.5 | ||
275.88 € | 1 | 6 jours | 8.6 | ||
275.88 € | 1 | 6 jours | 8.7 | ||
275.88 € | 1 | 6 jours | 8.8 | ||
275.88 € | 1 | 6 jours | 8.9 |
Loading...
Groove Length l2(mm) | 150 | work material | Fonte / Aluminium | Tool Material Type | Carbure |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length L1(mm) | 200 | Shank Type | Tige droite | Coating Y/N | N/A |
With/without Oil Hole | Disponible | Standard | G.S. | Internal oil supply | Available |
Blade diameter tolerance | h8 | Shank diameter tolerance | h7 |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles