Foret à tige droite type long, longueur totale 250mm GT100 J764

Foret à tige droite type long, longueur totale 250mm GT100 J764
[Features]
· Ideal for deep drilling aluminum, aluminum alloy, cast iron, etc.
· Internal lubrication enables high performance deep hole drilling without steps.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J764-003.000
J764-003.100
J764-003.200
J764-003.300
J764-003.400
J764-003.500
J764-003.600
J764-003.700
J764-003.800
J764-003.900
J764-004.000
J764-004.100
J764-004.200
J764-004.300
J764-004.400
J764-004.500
J764-004.600
J764-004.700
J764-004.800
J764-004.900
J764-005.000
J764-005.100
J764-005.200
J764-005.300
J764-005.400
J764-005.500
J764-005.600
J764-005.700
J764-005.800
J764-005.900
J764-006.000
J764-006.100
J764-006.200
J764-006.300
J764-006.400
J764-006.500
J764-006.600
J764-006.700
J764-006.800
J764-006.900
J764-007.000
J764-007.100
J764-007.200
J764-007.300
J764-007.400
J764-007.500
J764-007.600
J764-007.700
J764-007.800
J764-007.900
J764-008.000
J764-008.100
J764-008.200
J764-008.300
J764-008.400
J764-008.500
J764-008.600
J764-008.700
J764-008.800
J764-008.900
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)

1,031.72 €

1 24 jours 3150

1,031.72 €

1 24 jours 3.1150

1,031.72 €

1 24 jours 3.2150

1,031.72 €

1 24 jours 3.3150

1,031.72 €

1 24 jours 3.4150

1,007.75 €

1 24 jours 3.5150

1,007.75 €

1 24 jours 3.6150

1,007.75 €

1 24 jours 3.7150

1,007.75 €

1 24 jours 3.8150

1,007.75 €

1 24 jours 3.9150

672.52 €

1 24 jours 4150

715.17 €

1 24 jours 4.1150

715.17 €

1 24 jours 4.2150

719.52 €

1 24 jours 4.3150

719.52 €

1 24 jours 4.4150

711.81 €

1 24 jours 4.5150

773.23 €

1 24 jours 4.6150

773.23 €

1 24 jours 4.7150

773.23 €

1 24 jours 4.8150

773.23 €

1 24 jours 4.9150

573.65 €

1 24 jours 5150

603.36 €

1 24 jours 5.1150

603.36 €

1 24 jours 5.2150

603.36 €

1 24 jours 5.3150

609.23 €

1 24 jours 5.4150

609.23 €

1 24 jours 5.5150

659.09 €

1 24 jours 5.6150

659.09 €

1 24 jours 5.7150

659.09 €

1 24 jours 5.8150

659.09 €

1 24 jours 5.9150

493.60 €

1 24 jours 6150

526.66 €

1 24 jours 6.1150

526.66 €

1 24 jours 6.2150

526.66 €

1 24 jours 6.3150

526.66 €

1 24 jours 6.4150

526.66 €

1 24 jours 6.5150

541.60 €

1 24 jours 6.6150

541.60 €

1 24 jours 6.7150

548.80 €

1 24 jours 6.8150

548.80 €

1 24 jours 6.9150

548.80 €

1 24 jours 7150

559.73 €

1 24 jours 7.1150

559.73 €

1 24 jours 7.2150

559.73 €

1 24 jours 7.3150

559.73 €

1 24 jours 7.4150

559.73 €

1 24 jours 7.5150

614.95 €

1 24 jours 7.6150

614.95 €

1 24 jours 7.7150

614.95 €

1 24 jours 7.8150

614.95 €

1 24 jours 7.9150

614.95 €

1 24 jours 8175

665.80 €

1 24 jours 8.1175

665.80 €

1 24 jours 8.2175

665.80 €

1 24 jours 8.3175

665.80 €

1 24 jours 8.4175

665.80 €

1 24 jours 8.5175

687.80 €

1 24 jours 8.6175

687.80 €

1 24 jours 8.7175

687.80 €

1 24 jours 8.8175

687.80 €

1 24 jours 8.9175

Loading...

Informations de base

work material Fonte / Aluminium Tool Material Type Carbure Overall Length L1(mm) 250
Shank Type Tige droite Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Disponible
tip angle(°) 130 Standard G.S. Internal oil supply Available
Blade diameter tolerance h8 Shank diameter tolerance h7

Assistance technique