Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Foret à tige droite type long, longueur totale 300mm GT100 J695

[Features]
· Improves chip dischargeability in mirror finishing of grooves, and offers excellent welding resistance in aluminum machining.
· Internal lubrication enables high performance deep hole drilling without steps.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J695-006.000
J695-006.100
J695-006.200
J695-006.300
J695-006.400
J695-006.500
J695-006.600
J695-006.700
J695-006.800
J695-006.900
J695-007.000
J695-007.100
J695-007.200
J695-007.300
J695-007.400
J695-007.500
J695-007.600
J695-007.700
J695-007.800
J695-007.900
J695-008.000
J695-008.100
J695-008.200
J695-008.300
J695-008.400
J695-008.500
J695-008.600
J695-008.700
J695-008.800
J695-008.900
J695-009.000
J695-009.100
J695-009.200
J695-009.300
J695-009.400
J695-009.500
J695-009.600
J695-009.700
J695-009.800
J695-009.900
J695-010.000
J695-010.100
J695-010.200
J695-010.300
J695-010.400
J695-010.500
J695-010.600
J695-010.700
J695-010.800
J695-010.900
J695-011.000
J695-011.100
J695-011.200
J695-011.300
J695-011.400
J695-011.500
J695-011.600
J695-011.700
J695-011.800
J695-011.900
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Standard Internal oil supply Blade diameter tolerance Shank diameter tolerance

291.34 €

6 jours 6G.S.Availableh8h7

306.15 €

6 jours 6.1G.S.Availableh8h7

306.15 €

6 jours 6.2G.S.Availableh8h7

306.15 €

6 jours 6.3G.S.Availableh8h7

306.15 €

6 jours 6.4G.S.Availableh8h7

306.15 €

6 jours 6.5G.S.Availableh8h7

312.75 €

6 jours 6.6G.S.Availableh8h7

312.75 €

6 jours 6.7G.S.Availableh8h7

315.71 €

6 jours 6.8G.S.Availableh8h7

315.71 €

6 jours 6.9G.S.Availableh8h7

315.71 €

6 jours 7G.S.Availableh8h7

310.86 €

6 jours 7.1G.S.Availableh8h7

310.86 €

6 jours 7.2G.S.Availableh8h7

310.86 €

6 jours 7.3G.S.Availableh8h7

310.86 €

6 jours 7.4G.S.Availableh8h7

310.86 €

6 jours 7.5G.S.Availableh8h7

335.44 €

6 jours 7.6G.S.Availableh8h7

335.44 €

6 jours 7.7G.S.Availableh8h7

335.44 €

6 jours 7.8G.S.Availableh8h7

335.44 €

6 jours 7.9G.S.Availableh8h7

335.44 €

6 jours 8G.S.Availableh8h7

355.51 €

6 jours 8.1G.S.Availableh8h7

355.51 €

6 jours 8.2G.S.Availableh8h7

355.51 €

6 jours 8.3G.S.Availableh8h7

355.51 €

6 jours 8.4G.S.Availableh8h7

355.51 €

6 jours 8.5G.S.Availableh8h7

365.07 €

6 jours 8.6G.S.Availableh8h7

365.07 €

6 jours 8.7G.S.Availableh8h7

365.07 €

6 jours 8.8G.S.Availableh8h7

365.07 €

6 jours 8.9G.S.Availableh8h7

365.07 €

6 jours 9G.S.Availableh8h7

378.53 €

6 jours 9.1G.S.Availableh8h7

378.53 €

6 jours 9.2G.S.Availableh8h7

378.53 €

6 jours 9.3G.S.Availableh8h7

378.53 €

6 jours 9.4G.S.Availableh8h7

378.53 €

6 jours 9.5G.S.Availableh8h7

386.61 €

6 jours 9.6G.S.Availableh8h7

386.61 €

6 jours 9.7G.S.Availableh8h7

386.61 €

6 jours 9.8G.S.Availableh8h7

386.61 €

6 jours 9.9G.S.Availableh8h7

394.02 €

6 jours 10G.S.Availableh8h7

406.54 €

6 jours 10.1G.S.Availableh8h7

406.54 €

6 jours 10.2G.S.Availableh8h7

406.54 €

6 jours 10.3G.S.Availableh8h7

406.54 €

6 jours 10.4G.S.Availableh8h7

406.54 €

6 jours 10.5G.S.Availableh8h7

415.43 €

6 jours 10.6G.S.Availableh8h7

415.43 €

6 jours 10.7G.S.Availableh8h7

415.43 €

6 jours 10.8G.S.Availableh8h7

415.43 €

6 jours 10.9G.S.Availableh8h7

415.43 €

6 jours 11G.S.Availableh8h7

426.14 €

6 jours 11.1G.S.Availableh8h7

426.14 €

6 jours 11.2G.S.Availableh8h7

426.14 €

6 jours 11.3G.S.Availableh8h7

426.14 €

6 jours 11.4G.S.Availableh8h7

426.14 €

6 jours 11.5G.S.Availableh8h7

440.75 €

6 jours 11.6G.S.Availableh8h7

440.75 €

6 jours 11.7G.S.Availableh8h7

440.75 €

6 jours 11.8G.S.Availableh8h7

440.75 €

6 jours 11.9G.S.Availableh8h7

Loading...

Informations de base

Groove Length l2(mm) 250 work material Fonte / Aluminium Tool Material Type Carbure
Overall Length L1(mm) 300 Shank Type Tige droite Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole Disponible tip angle(°) 130

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique