Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
378.08 € | 1 | 24 jours | 3 | 180 | ||
456.15 € | 1 | 24 jours | 3.1 | 180 | ||
456.15 € | 1 | 24 jours | 3.2 | 180 | ||
456.15 € | 1 | 24 jours | 3.3 | 180 | ||
456.15 € | 1 | 24 jours | 3.4 | 180 | ||
368.04 € | 1 | 24 jours | 3.5 | 180 | ||
461.02 € | 1 | 24 jours | 3.6 | 180 | ||
461.02 € | 1 | 24 jours | 3.7 | 180 | ||
461.02 € | 1 | 24 jours | 3.8 | 180 | ||
461.02 € | 1 | 24 jours | 3.9 | 180 | ||
381.79 € | 1 | 24 jours | 4 | 180 | ||
463.88 € | 1 | 24 jours | 4.1 | 180 | ||
463.88 € | 1 | 24 jours | 4.2 | 180 | ||
466.74 € | 1 | 24 jours | 4.3 | 180 | ||
466.74 € | 1 | 24 jours | 4.4 | 180 | ||
378.45 € | 1 | 24 jours | 4.5 | 180 | ||
472.09 € | 1 | 24 jours | 4.6 | 180 | ||
472.09 € | 1 | 24 jours | 4.7 | 180 | ||
472.09 € | 1 | 24 jours | 4.8 | 180 | ||
472.09 € | 1 | 24 jours | 4.9 | 180 | ||
383.81 € | 1 | 24 jours | 5 | 180 | ||
489.24 € | 1 | 24 jours | 5.1 | 180 | ||
489.24 € | 1 | 24 jours | 5.2 | 180 | ||
489.24 € | 1 | 24 jours | 5.3 | 180 | ||
494.11 € | 1 | 24 jours | 5.4 | 180 | ||
405.29 € | 1 | 24 jours | 5.5 | 180 | ||
501.30 € | 1 | 24 jours | 5.6 | 180 | ||
476.81 € | 1 | 24 jours | 5.7 | 180 | ||
476.81 € | 1 | 24 jours | 5.8 | 180 | ||
476.81 € | 1 | 24 jours | 5.9 | 180 | ||
388.52 € | 1 | 24 jours | 6 | 180 | ||
506.01 € | 1 | 24 jours | 6.1 | 180 | ||
506.01 € | 1 | 24 jours | 6.2 | 180 | ||
506.01 € | 1 | 24 jours | 6.3 | 180 | ||
506.01 € | 1 | 24 jours | 6.4 | 180 | ||
416.88 € | 1 | 24 jours | 6.5 | 180 | ||
513.23 € | 1 | 24 jours | 6.6 | 180 | ||
513.23 € | 1 | 24 jours | 6.7 | 180 | ||
519.44 € | 1 | 24 jours | 6.8 | 180 | ||
519.44 € | 1 | 24 jours | 6.9 | 180 | ||
519.44 € | 1 | 24 jours | 7 | 180 | ||
506.01 € | 1 | 24 jours | 7.1 | 180 | ||
506.01 € | 1 | 24 jours | 7.2 | 180 | ||
506.01 € | 1 | 24 jours | 7.3 | 180 | ||
506.01 € | 1 | 24 jours | 7.4 | 180 | ||
417.36 € | 1 | 24 jours | 7.5 | 180 | ||
513.75 € | 1 | 24 jours | 7.6 | 180 | ||
513.75 € | 1 | 24 jours | 7.7 | 180 | ||
513.75 € | 1 | 24 jours | 7.8 | 180 | ||
513.75 € | 1 | 24 jours | 7.9 | 180 | ||
424.58 € | 1 | 24 jours | 8 | 200 | ||
556.03 € | 1 | 24 jours | 8.1 | 200 | ||
556.03 € | 1 | 24 jours | 8.2 | 200 | ||
556.03 € | 1 | 24 jours | 8.3 | 200 | ||
556.03 € | 1 | 24 jours | 8.4 | 200 | ||
556.03 € | 1 | 24 jours | 8.5 | 200 | ||
559.38 € | 1 | 24 jours | 8.6 | 200 | ||
559.38 € | 1 | 24 jours | 8.7 | 200 | ||
559.38 € | 1 | 24 jours | 8.8 | 200 | ||
559.38 € | 1 | 24 jours | 8.9 | 200 |
Loading...
work material | Fonte / Aluminium | Tool Material Type | Carbure | Overall Length L1(mm) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | Tige droite | Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(°) | 130 | Standard | G.S. | Blade diameter tolerance | h8 |
Shank diameter tolerance | h7 |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles