Foret à tige droite type long, longueur totale 300mm GT100 J765

Foret à tige droite type long, longueur totale 300mm GT100 J765
[Features]
· Ideal for deep drilling aluminum, aluminum alloy, cast iron, etc.
· Internal lubrication enables high performance deep hole drilling without steps.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J765-003.000
J765-003.100
J765-003.200
J765-003.300
J765-003.400
J765-003.500
J765-003.600
J765-003.700
J765-003.800
J765-003.900
J765-004.000
J765-004.100
J765-004.200
J765-004.300
J765-004.400
J765-004.500
J765-004.600
J765-004.700
J765-004.800
J765-004.900
J765-005.000
J765-005.100
J765-005.200
J765-005.300
J765-005.400
J765-005.500
J765-005.600
J765-005.700
J765-005.800
J765-005.900
J765-006.000
J765-006.100
J765-006.200
J765-006.300
J765-006.400
J765-006.500
J765-006.600
J765-006.700
J765-006.800
J765-006.900
J765-007.000
J765-007.100
J765-007.200
J765-007.300
J765-007.400
J765-007.500
J765-007.600
J765-007.700
J765-007.800
J765-007.900
J765-008.000
J765-008.100
J765-008.200
J765-008.300
J765-008.400
J765-008.500
J765-008.600
J765-008.700
J765-008.800
J765-008.900
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)

1,295.44 €

1 24 jours 3180

1,295.44 €

1 24 jours 3.1180

1,295.44 €

1 24 jours 3.2180

1,295.44 €

1 24 jours 3.3180

1,295.44 €

1 24 jours 3.4180

1,271.44 €

1 24 jours 3.5180

1,271.44 €

1 24 jours 3.6180

1,271.44 €

1 24 jours 3.7180

1,271.44 €

1 24 jours 3.8180

1,271.44 €

1 24 jours 3.9180

1,259.53 €

1 24 jours 4180

1,259.53 €

1 24 jours 4.1180

1,259.53 €

1 24 jours 4.2180

1,259.53 €

1 24 jours 4.3180

1,259.53 €

1 24 jours 4.4180

1,247.60 €

1 24 jours 4.5180

1,247.60 €

1 24 jours 4.6180

1,247.60 €

1 24 jours 4.7180

1,247.60 €

1 24 jours 4.8180

1,247.60 €

1 24 jours 4.9180

685.93 €

1 24 jours 5180

711.32 €

1 24 jours 5.1180

711.32 €

1 24 jours 5.2180

711.32 €

1 24 jours 5.3180

717.51 €

1 24 jours 5.4180

717.51 €

1 24 jours 5.5180

767.54 €

1 24 jours 5.6180

767.54 €

1 24 jours 5.7180

767.54 €

1 24 jours 5.8180

767.54 €

1 24 jours 5.9180

660.95 €

1 24 jours 6180

694.52 €

1 24 jours 6.1180

694.52 €

1 24 jours 6.2180

694.52 €

1 24 jours 6.3180

694.52 €

1 24 jours 6.4180

694.52 €

1 24 jours 6.5180

709.45 €

1 24 jours 6.6180

709.45 €

1 24 jours 6.7180

716.16 €

1 24 jours 6.8180

716.16 €

1 24 jours 6.9180

716.16 €

1 24 jours 7180

705.10 €

1 24 jours 7.1180

705.10 €

1 24 jours 7.2180

705.10 €

1 24 jours 7.3180

705.10 €

1 24 jours 7.4180

705.10 €

1 24 jours 7.5180

760.82 €

1 24 jours 7.6180

760.82 €

1 24 jours 7.7180

760.82 €

1 24 jours 7.8180

760.82 €

1 24 jours 7.9180

760.82 €

1 24 jours 8200

806.32 €

1 24 jours 8.1200

806.32 €

1 24 jours 8.2200

806.32 €

1 24 jours 8.3200

806.32 €

1 24 jours 8.4200

806.32 €

1 24 jours 8.5200

827.96 €

1 24 jours 8.6200

827.96 €

1 24 jours 8.7200

827.96 €

1 24 jours 8.8200

827.96 €

1 24 jours 8.9200

Loading...

Informations de base

work material Fonte / Aluminium Tool Material Type Carbure Overall Length L1(mm) 300
Shank Type Tige droite Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Disponible
tip angle(°) 130 Standard G.S. Internal oil supply Available
Blade diameter tolerance h8 Shank diameter tolerance h7

Assistance technique