Foret à tige droite, type long N 217

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0217-000.500
0217-000.700
0217-000.790
0217-003.200
0217-003.400
0217-004.200
0217-005.000
0217-006.000
0217-006.600
0217-007.000
0217-008.000
0217-008.200
0217-008.250
0217-009.130
0217-012.000
0217-013.500
0217-015.000
0217-019.000
0217-025.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

56.18 €

10 8 jours 0.51232

39.37 €

10 8 jours 0.72142

48.93 €

10 8 jours 0.792546

16.85 €

1 8 jours 3.269106

18.60 €

1 24 jours 3.473112

21.63 €

1 8 jours 4.278119

23.23 €

1 8 jours 587132

28.34 €

1 8 jours 691139

36.46 €

1 8 jours 6.697148

41.38 €

1 8 jours 7102156

49.07 €

1 8 jours 8109165

57.80 €

1 24 jours 8.2109165

61.83 €

1 8 jours 8.25109165

70.84 €

1 8 jours 9.13115175

110.75 €

1 8 jours 12134205

102.24 €

1 8 jours 13.5140214

126.05 €

1 8 jours 15144220

223.40 €

1 8 jours 19162247

449.83 €

1 8 jours 25185282

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Fonte / Aluminium / Résine Tool Material Type HSS Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN340
Blade diameter tolerance h8 Coating Details Homogenizer

Assistance technique