Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0317-013.500
Hole diameter (drill diameter) d1(mm) | 13.5 | Groove Length l2(mm) | 140 | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Cuivre / Résine |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | HSCO | Overall Length L1(mm) | 214 | Shank Type | Tige droite |
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | Autre | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 118 | Standard | DIN340 |
Blade diameter tolerance | h8 | Coating Details | Homogenizer |
Vous vous trouvez sur la page de Foret à tige droite, type long N 317, le numéro d'article est le suivant: 0317-013.500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0317-013.500.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles