Foret à tige droite, type long N 667

Foret à tige droite, type long N 667
  • Remise sur volume
A general purpose coated long drill used for general applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0667-000.500
0667-000.600
0667-000.700
0667-000.750
0667-000.800
0667-000.900
0667-001.000
0667-001.100
0667-001.150
0667-001.200
0667-001.250
0667-001.300
0667-001.350
0667-001.400
0667-001.450
0667-001.500
0667-001.550
0667-001.590
0667-001.600
0667-001.650
0667-001.700
0667-001.800
0667-001.850
0667-001.900
0667-001.950
0667-001.980
0667-002.000
0667-002.100
0667-002.200
0667-002.300
0667-002.380
0667-002.400
0667-002.440
0667-002.450
0667-002.500
0667-002.530
0667-002.600
0667-002.700
0667-002.750
0667-002.780
0667-002.800
0667-002.850
0667-002.900
0667-003.000
0667-003.030
0667-003.050
0667-003.100
0667-003.170
0667-003.200
0667-003.250
0667-003.300
0667-003.350
0667-003.400
0667-003.500
0667-003.570
0667-003.600
0667-003.650
0667-003.700
0667-003.800
0667-003.850
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

93.71 €

10 8 jours 0.51232

73.87 €

10 8 jours 0.61535

65.58 €

10 8 jours 0.72142

68.58 €

10 8 jours 0.752142

60.41 €

10 8 jours 0.82546

54.87 €

10 8 jours 0.92951

46.81 €

10 8 jours 13356

44.65 €

10 8 jours 1.13760

58.23 €

10 24 jours 1.153760

42.61 €

10 8 jours 1.24165

54.87 €

10 8 jours 1.254165

38.39 €

10 24 jours 1.34165

49.81 €

10 8 jours 1.354570

36.46 €

10 24 jours 1.44570

33.96 €

10 24 jours 1.454570

33.96 €

10 8 jours 1.54570

44.65 €

10 24 jours 1.555076

27.81 €

10 24 jours 1.595076

33.22 €

10 24 jours 1.65076

51.91 €

10 8 jours 1.655076

31.90 €

10 8 jours 1.75076

31.90 €

10 24 jours 1.85380

44.65 €

10 24 jours 1.855380

31.90 €

10 24 jours 1.95380

41.52 €

10 24 jours 1.955685

24.34 €

10 24 jours 1.985685

24.56 €

10 8 jours 25685

26.84 €

10 8 jours 2.15685

26.24 €

10 24 jours 2.25990

26.24 €

10 24 jours 2.35990

23.12 €

10 24 jours 2.386295

26.24 €

10 24 jours 2.46295

29.97 €

10 24 jours 2.446295

42.13 €

10 24 jours 2.456295

26.84 €

10 8 jours 2.56295

31.65 €

10 24 jours 2.536295

29.97 €

10 8 jours 2.66295

29.15 €

10 24 jours 2.766100

42.61 €

10 8 jours 2.7566100

27.22 €

10 24 jours 2.7866100

29.15 €

10 24 jours 2.866100

42.61 €

10 24 jours 2.8566100

29.97 €

10 24 jours 2.966100

23.97 €

1 Disponible 8 jours 366100

43.45 €

1 Disponible 24 jours 3.0369106

38.87 €

1 Disponible 8 jours 3.0569106

29.15 €

1 Disponible 8 jours 3.169106

23.12 €

1 Disponible 24 jours 3.1769106

27.68 €

1 Disponible 8 jours 3.269106

41.52 €

1 Disponible 8 jours 3.2569106

28.04 €

1 Disponible 8 jours 3.369106

45.74 €

1 Disponible 24 jours 3.3569106

30.95 €

1 Disponible 8 jours 3.473112

30.64 €

1 8 jours 3.573112

26.84 €

1 Disponible 24 jours 3.5773112

30.95 €

1 Disponible 8 jours 3.673112

54.87 €

1 Disponible 8 jours 3.6573112

31.65 €

1 Disponible 8 jours 3.773112

31.90 €

1 Disponible 24 jours 3.878119

40.57 €

1 Disponible 24 jours 3.8578119

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine Tool Material Type HSS Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN340
Blade diameter tolerance h8

Assistance technique