Foret à tige droite, série 1 GT100 502

Foret à tige droite, série 1 GT100 502
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· The go-to part for drilling deep holes. A long drill for high-efficiency machining (Feature 1).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0502-006.350

Référence pièce
0502-006.350
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

75.71 €

38.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hole diameter (drill diameter) d1(mm) 6.35 Groove Length l2(mm) 150 work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine
Tool Material Type HSS Overall Length L1(mm) 215 Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130 Standard DIN1869
Blade diameter tolerance h8 Coating Details DM

Vous vous trouvez sur la page de Foret à tige droite, série 1 GT100 502, le numéro d'article est le suivant: 0502-006.350.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0502-006.350.

Assistance technique