Taraud en spirale pour trou borgne 1013

Taraud en spirale pour trou borgne 1013
  • Remise sur volume
[Features]
· JIS standard compliant tap for blind holes.
· Supports a wide range of work materials from general steel to stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1013-M2.0X0.4
1013-M2.5X0.45
1013-M3.0X0.5
1013-M4.0X0.7
1013-M5.0X0.8
1013-M6.0X1.0
1013-M8.0X1.25
1013-M10.0X1.5
1013-M12.0X1.75
1013-M14.0X2.0
1013-M16.0X2.0
1013-M18.0X2.5
1013-M20.0X2.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Diameter d1 Pitch P
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Length under neck l3
(mm)
Thread Length l2
(mm)
SW
(mm)
Number of Grooves Z Accuracy

34.44 €

1 Disponible 24 jours M20.44031542.53OH2

30.10 €

1 Disponible 24 jours M2.50.45443164.52.53OH2

25.04 €

1 Disponible 24 jours M30.54641953.23OH2

24.56 €

1 Disponible 24 jours M40.752521743OH2

24.68 €

1 Disponible 24 jours M50.8605.52484.53OH2

25.41 €

1 Disponible 24 jours M6162629104.53OH2

32.85 €

1 Disponible 24 jours M81.25706.23712.553OH2

39.46 €

1 Disponible 24 jours M101.575741155.53OH2

51.14 €

1 Disponible 24 jours M121.75828.54817.56.53OH3

72.55 €

1 Disponible 24 jours M1428810.5482083OH3

83.36 €

1 Disponible 24 jours M1629512.55220104OH3

106.46 €

1 24 jours M182.5100145525114OH4

117.54 €

1 24 jours M202.5105155825124OH4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Tool Material Type HSS-E Tap Type Taraud en spirale
Hole type Pour trou borgne Coating Y/N Disponible Coating Type TiN
Chamfer FormC

Assistance technique