Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Number of flutes (sheet) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Length under neck l2 (mm) | Blade diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238.89 € | 1 | 6 jours | 3 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | +0.010~+0.005 | ||
238.89 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | +0.010~+0.005 | ||
238.89 € | 1 | 6 jours | 4 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | +0.010~+0.005 | ||
238.89 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | +0.010~+0.005 | ||
245.44 € | 1 | 6 jours | 5 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | +0.010~+0.005 | ||
245.44 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | +0.010~+0.005 | ||
254.19 € | 1 | 6 jours | 6 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | +0.010~+0.005 | ||
254.19 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 16 | 6 | 101 | 8 | 65 | +0.012~+0.006 | ||
276.20 € | 1 | 6 jours | 7 | 16 | 6 | 101 | 8 | 65 | +0.012~+0.006 | ||
276.20 € | 1 | 6 jours | 7.5 | 16 | 6 | 101 | 8 | 65 | +0.012~+0.006 | ||
269.65 € | 1 | 6 jours | 8 | 16 | 6 | 101 | 8 | 65 | +0.012~+0.006 | ||
312.40 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 19 | 6 | 101 | 10 | 61 | +0.012~+0.006 | ||
312.40 € | 1 | 6 jours | 9 | 19 | 6 | 101 | 10 | 61 | +0.012~+0.006 | ||
312.40 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 19 | 6 | 101 | 10 | 61 | +0.012~+0.006 | ||
386.01 € | 1 | 6 jours | 10 | 19 | 6 | 101 | 10 | 61 | +0.012~+0.006 | ||
499.11 € | 1 | 6 jours | 10.5 | 19 | 6 | 130 | 12 | 85 | +0.015~+0.008 | ||
499.11 € | 1 | 6 jours | 11 | 19 | 6 | 130 | 12 | 85 | +0.015~+0.008 | ||
499.11 € | 1 | 6 jours | 11.5 | 19 | 6 | 130 | 12 | 85 | +0.015~+0.008 | ||
514.47 € | 1 | 6 jours | 12 | 19 | 6 | 130 | 12 | 85 | +0.015~+0.008 | ||
549.60 € | 1 | 6 jours | 13 | 22 | 6 | 130 | 14 | 85 | +0.015~+0.008 | ||
571.60 € | 1 | 6 jours | 14 | 22 | 6 | 130 | 14 | 85 | +0.015~+0.008 | ||
571.60 € | 1 | 6 jours | 15 | 22 | 6 | 150 | 16 | 102 | +0.015~+0.008 | ||
586.91 € | 1 | 6 jours | 16 | 22 | 6 | 150 | 16 | 102 | +0.015~+0.008 | ||
586.91 € | 1 | 6 jours | 17 | 25 | 6 | 150 | 18 | 102 | +0.015~+0.008 | ||
679.16 € | 1 | 6 jours | 18 | 25 | 6 | 150 | 18 | 102 | +0.015~+0.008 | ||
679.16 € | 1 | 6 jours | 19 | 25 | 6 | 150 | 20 | 100 | +0.017~+0.009 | ||
727.55 € | 1 | 6 jours | 20 | 25 | 6 | 150 | 20 | 100 | +0.017~+0.009 |
Loading...
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | A | Internal oil supply | Available |
---|---|---|---|---|---|
Coating Details | TiAℓN | Shank diameter tolerance | h6 |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Number of flutes(sheet)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Length under neck l2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles