Alésoir monobloc pour trous borgnes HR500S 1675

Alésoir monobloc pour trous borgnes HR500S 1675
[Features]
· High-quality hole finish-machining can be performed at ultra high speed.
· The applicable range of processing materials is wide, the processing cost can be reduced, and high reliability is provided.
· Lubricates internally using the center-through hole, helping achieve reliable extraction of cutting chips.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1675-002.970
1675-002.980
1675-002.990
1675-003.000
1675-003.010
1675-003.020
1675-003.030
1675-003.970
1675-003.980
1675-003.990
1675-004.000
1675-004.010
1675-004.020
1675-004.030
1675-004.970
1675-004.980
1675-004.990
1675-005.000
1675-005.010
1675-005.020
1675-005.030
1675-005.970
1675-005.980
1675-005.990
1675-006.000
1675-006.010
1675-006.020
1675-006.030
1675-007.000
1675-007.970
1675-007.980
1675-007.990
1675-008.000
1675-008.010
1675-008.020
1675-008.030
1675-009.000
1675-009.970
1675-009.980
1675-009.990
1675-010.000
1675-010.010
1675-010.020
1675-010.030
1675-011.000
1675-011.970
1675-011.980
1675-011.990
1675-012.000
1675-012.010
1675-012.020
1675-012.030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Length under neck l2
(mm)

270.15 €

1 6 jours 2.9712468440

270.15 €

1 6 jours 2.9812468440

270.15 €

1 6 jours 2.9912468440

270.15 €

1 6 jours 312468440

270.15 €

1 6 jours 3.0112468440

270.15 €

1 6 jours 3.0212468440

270.15 €

1 6 jours 3.0312468440

270.15 €

1 6 jours 3.9712468440

270.15 €

1 6 jours 3.9812468440

270.15 €

1 6 jours 3.9912468440

270.15 €

1 8 jours 412468440

270.15 €

1 6 jours 4.0112468440

270.15 €

1 6 jours 4.0212468440

270.15 €

1 6 jours 4.0312468440

270.15 €

1 8 jours 4.9712476640

270.15 €

1 6 jours 4.9812476640

270.15 €

1 6 jours 4.9912476640

270.15 €

1 8 jours 512476640

274.10 €

1 6 jours 5.0112476640

274.10 €

1 6 jours 5.0212476640

274.10 €

1 6 jours 5.0312476640

274.10 €

1 8 jours 5.9712476640

274.10 €

1 6 jours 5.9812476640

274.10 €

1 6 jours 5.9912476640

274.10 €

1 8 jours 612476640

284.09 €

1 6 jours 6.0112476640

284.09 €

1 6 jours 6.0212476640

284.09 €

1 6 jours 6.0312476640

309.05 €

1 24 jours 7166101865

309.05 €

1 8 jours 7.97166101865

309.05 €

1 6 jours 7.98166101865

309.05 €

1 6 jours 7.99166101865

309.05 €

1 8 jours 8166101865

301.07 €

1 6 jours 8.01166101865

301.07 €

1 6 jours 8.02166101865

301.07 €

1 6 jours 8.03166101865

348.96 €

1 8 jours 91961011061

348.96 €

1 8 jours 9.971961011061

348.96 €

1 6 jours 9.981961011061

348.96 €

1 6 jours 9.991961011061

420.79 €

1 8 jours 101961011061

420.79 €

1 6 jours 10.011961011061

420.79 €

1 6 jours 10.021961011061

420.79 €

1 6 jours 10.031961011061

519.60 €

1 24 jours 111961301285

535.65 €

1 8 jours 11.971961301285

535.65 €

1 6 jours 11.981961301285

535.65 €

1 6 jours 11.991961301285

535.65 €

1 8 jours 121961301285

551.62 €

1 6 jours 12.011961301285

551.62 €

1 6 jours 12.021961301285

551.62 €

1 6 jours 12.031961301285

Loading...

  1. 1

Informations de base

Coating Y/N Disponible Coating Type A Internal oil supply Available
Coating Details TiAℓN Shank diameter tolerance h6 Blade diameter tolerance +0.005~0

Assistance technique