• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Alésoir monobloc pour trous borgnes HR500S 1685

Alésoir monobloc pour trous borgnes HR500S 1685

[Features]
· High-quality hole finish-machining can be performed at ultra high speed.
· The applicable range of processing materials is wide, the processing cost can be reduced, and high reliability is provided.
· Lubricates internally using the center-through hole, helping achieve reliable extraction of cutting chips.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1685-003.000
1685-003.500
1685-004.000
1685-004.500
1685-005.000
1685-005.500
1685-006.000
1685-006.500
1685-007.000
1685-007.500
1685-008.000
1685-008.500
1685-009.000
1685-009.500
1685-010.000
1685-010.500
1685-011.000
1685-011.500
1685-012.000
1685-013.000
1685-014.000
1685-015.000
1685-016.000
1685-017.000
1685-018.000
1685-019.000
1685-020.000
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Length under neck l2
(mm)
Internal oil supply Coating Details Shank diameter tolerance Blade diameter tolerance

152.30 €

7 jours 312468440AvailableTiAℓNh6+0.010~+0.005

152.30 €

7 jours 3.512468440AvailableTiAℓNh6+0.010~+0.005

152.30 €

5 jours 412468440AvailableTiAℓNh6+0.010~+0.005

152.30 €

5 jours 4.512476640AvailableTiAℓNh6+0.010~+0.005

156.48 €

5 jours 512476640AvailableTiAℓNh6+0.010~+0.005

156.48 €

5 jours 5.512476640AvailableTiAℓNh6+0.010~+0.005

162.05 €

5 jours 612476640AvailableTiAℓNh6+0.010~+0.005

162.05 €

5 jours 6.5166101865AvailableTiAℓNh6+0.012~+0.006

175.97 €

5 jours 7166101865AvailableTiAℓNh6+0.012~+0.006

175.97 €

5 jours 7.5166101865AvailableTiAℓNh6+0.012~+0.006

171.80 €

5 jours 8166101865AvailableTiAℓNh6+0.012~+0.006

171.80 €

5 jours 8.51961011061AvailableTiAℓNh6+0.012~+0.006

198.95 €

5 jours 91961011061AvailableTiAℓNh6+0.012~+0.006

198.95 €

5 jours 9.51961011061AvailableTiAℓNh6+0.012~+0.006

245.58 €

7 jours 101961011061AvailableTiAℓNh6+0.012~+0.006

245.58 €

7 jours 10.51961301285AvailableTiAℓNh6+0.015~+0.008

317.29 €

7 jours 111961301285AvailableTiAℓNh6+0.015~+0.008

317.29 €

7 jours 11.51961301285AvailableTiAℓNh6+0.015~+0.008

327.03 €

7 jours 121961301285AvailableTiAℓNh6+0.015~+0.008

349.31 €

7 jours 132261301485AvailableTiAℓNh6+0.015~+0.008

363.24 €

7 jours 142261301485AvailableTiAℓNh6+0.015~+0.008

363.24 €

7 jours 1522615016102AvailableTiAℓNh6+0.015~+0.008

372.98 €

7 jours 1622615016102AvailableTiAℓNh6+0.015~+0.008

372.98 €

7 jours 1725615018102AvailableTiAℓNh6+0.015~+0.008

431.45 €

7 jours 1825615018102AvailableTiAℓNh6+0.015~+0.008

431.45 €

7 jours 1925615020100AvailableTiAℓNh6+0.017~+0.009

462.08 €

7 jours 2025615020100AvailableTiAℓNh6+0.017~+0.009

Loading...

  1. 1

Informations de base

Coating Y/N Available Coating Type A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique