Fraise conique à tige conique, 3 cannelures 90° 328

Fraise conique à tige conique, 3 cannelures 90° 328
Has 3 cutting edges for excellent cutting balance, enabling highly circular, stable chamfering and deburring with little chatter. Long product life with TiN coating.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0328-025.000
0328-031.000
0328-037.000
0328-040.000
0328-050.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (d1)
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Tip diameter d3
(mm)
MTNo.

137.49 €

1 24 jours 251063.82

185.95 €

1 24 jours 311124.22

206.53 €

1 24 jours 371184.82

258.14 €

1 24 jours 40140103

338.95 €

1 24 jours 50150143

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage de trou Tip angle (θ) 90 work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium
Single blade, two blades Lame unique Tool Material Type HSS Coating Y/N Disponible
Coating Type TiN Number of flutes(sheet) 3 Standard DIN335

Assistance technique