Foret à tige conique, type semi-long N 257

Foret à tige conique, type semi-long N 257
  • Remise sur volume
Versatile drill for general applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0257-004.000
0257-004.200
0257-005.000
0257-005.100
0257-005.200
0257-005.500
0257-005.800
0257-006.000
0257-006.500
0257-006.700
0257-006.800
0257-007.000
0257-007.200
0257-007.300
0257-007.500
0257-007.800
0257-008.000
0257-008.050
0257-008.200
0257-008.250
0257-008.500
0257-008.750
0257-008.800
0257-009.000
0257-009.300
0257-009.400
0257-009.500
0257-009.600
0257-009.800
0257-009.900
0257-010.000
0257-010.050
0257-010.100
0257-010.200
0257-010.250
0257-010.300
0257-010.400
0257-010.500
0257-010.750
0257-010.800
0257-010.900
0257-011.000
0257-011.200
0257-011.400
0257-011.500
0257-011.750
0257-011.800
0257-012.000
0257-012.100
0257-012.200
0257-012.250
0257-012.300
0257-012.400
0257-012.500
0257-012.600
0257-012.800
0257-013.000
0257-013.100
0257-013.200
0257-013.490
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
MTNo.

66.65 €

1 Disponible 6 jours 4641451

84.81 €

1 Disponible 6 jours 4.2641451

64.71 €

1 6 jours 5741551

75.44 €

1 Disponible 6 jours 5.1741551

75.44 €

1 Disponible 6 jours 5.2741551

77.95 €

1 Disponible 6 jours 5.5801611

107.42 €

1 Disponible 24 jours 5.8801611

62.82 €

1 Disponible 6 jours 6801611

69.19 €

1 Disponible 6 jours 6.5861671

91.78 €

1 Disponible 24 jours 6.7861671

86.03 €

1 Disponible 6 jours 6.8931741

73.87 €

1 Disponible 6 jours 7931741

118.24 €

1 Disponible 24 jours 7.2931741

141.10 €

1 24 jours 7.3931741

75.44 €

1 Disponible 6 jours 7.5931741

84.81 €

1 Disponible 6 jours 7.81001811

69.44 €

1 Disponible 6 jours 81001811

134.73 €

1 24 jours 8.051001811

107.92 €

1 Disponible 6 jours 8.21001811

141.81 €

1 24 jours 8.251001811

78.88 €

1 6 jours 8.51001811

135.08 €

1 6 jours 8.751071881

119.93 €

1 6 jours 8.81071881

77.95 €

1 Disponible 6 jours 91071881

120.68 €

1 24 jours 9.31071881

118.99 €

1 24 jours 9.41071881

84.81 €

1 Disponible 6 jours 9.51071881

126.98 €

1 24 jours 9.61161971

95.19 €

1 6 jours 9.81161971

120.68 €

1 24 jours 9.91161971

82.06 €

1 Disponible 6 jours 101161971

149.83 €

1 24 jours 10.051161971

107.92 €

1 Disponible 6 jours 10.11161971

91.43 €

1 Disponible 6 jours 10.21161971

114.53 €

1 Disponible 6 jours 10.251161971

107.92 €

1 Disponible 6 jours 10.31161971

152.04 €

1 24 jours 10.41161971

81.09 €

1 Disponible 6 jours 10.51161971

114.37 €

1 24 jours 10.751252061

108.14 €

1 Disponible 6 jours 10.81252061

121.37 €

1 6 jours 10.91252061

86.03 €

1 Disponible 6 jours 111252061

95.77 €

1 Disponible 24 jours 11.21252061

147.48 €

1 24 jours 11.41252061

86.03 €

1 Disponible 6 jours 11.51252061

147.84 €

1 24 jours 11.751252061

123.17 €

1 24 jours 11.81252061

86.03 €

1 Disponible 6 jours 121342151

114.63 €

1 Disponible 6 jours 12.11342151

114.63 €

1 Disponible 6 jours 12.21342151

133.64 €

1 6 jours 12.251342151

124.26 €

1 6 jours 12.31342151

119.99 €

1 24 jours 12.41342151

87.47 €

1 Disponible 6 jours 12.51342151

117.15 €

1 24 jours 12.61342151

131.60 €

1 24 jours 12.81342151

87.47 €

1 Disponible 6 jours 131342151

117.56 €

1 24 jours 13.11342151

140.99 €

1 6 jours 13.21342151

125.55 €

1 24 jours 13.491422231

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Fonte / Aluminium / Résine Tool Material Type HSS Shank Type Tige conique
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN341
Blade diameter tolerance h8 Coating Details Homogenizer

Assistance technique