Foret à tige conique, type standard N 654

Foret à tige conique, type standard N 654
  • Remise sur volume
A general purpose coated drill used for general applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0654-013.000
0654-014.000
0654-014.500
0654-016.200
0654-026.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
MTNo.

123.23 €

1 6 jours 131011821

127.75 €

1 6 jours 141081891

131.22 €

1 6 jours 14.51142122

162.95 €

1 6 jours 16.21252232

279.68 €

1 6 jours 261652863

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine Tool Material Type HSS Shank Type Tige conique
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN345
Blade diameter tolerance h8

Assistance technique