Porte-outils 5 x D avec trou d'huile RT800WP 5243

Porte-outils 5 x D avec trou d'huile RT800WP 5243
[Features]
· Unique tip clamping method enables tips to be quickly and easily interchanged even within the machine.
· Can always machine with a new cutting edge, so productivity and consistency are excellent, and cost reductions and simplified tool management can be achieved.
· Internal oil supply type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5243-17.000
5243-17.990
5243-19.000
5243-20.000
5243-21.000
5243-22.500
5243-24.000
5243-25.500
5243-27.500
5243-29.500
5243-32.000
5243-34.500
5243-37.500
5243-40.500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Compatible tip diameter d1
(mm)
Holder Diameter d3
(mm)
Effective machining length l3
(mm)
Shank length l4
(mm)

626.72 €

1 24 jours 1121662016.00-17.0015.79050

626.72 €

1 8 jours 1121662017.01-17.9916.79050

678.31 €

1 8 jours 1241782018.00-19.0017.710050

678.31 €

1 24 jours 1241782019.01-20.0018.710050

678.31 €

1 24 jours 1371972520.01-21.0019.711056

678.31 €

1 24 jours 1371972521.01-22.5020.711056

727.40 €

1 24 jours 1492092522.51-24.0022.212056

727.40 €

1 24 jours 1622222524.01-25.5023.713056

824.44 €

1 24 jours 1742383225.51-27.5025.214060

824.44 €

1 24 jours 1862503227.51-29.5027.215060

824.44 €

1 24 jours 1982623229.51-32.0029.216060

824.44 €

1 8 jours 2102743232.01-34.5031.717060

905.43 €

1 24 jours 2282923234.51-37.5034.019060

905.43 €

1 24 jours 2473113237.51-40.5037.020060

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Disponible
Standard G.S. Internal oil supply Available

Assistance technique