Référence fabricant: 6400-001.100
Marque: GUHRING
Prix: 126.07 €
Délai de livraison: 8 jours
Hole diameter (drill diameter) d1: 1.1 mm
Groove Length l2: 6.6 mm
Overall Length L1: 47 mm
shank diameter d2: 3 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6400-001.100
Référence pièce
|
---|
6400-001.100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.07 € | 1 | 8 jours | 1.1 | 6.6 | 47 | 3 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte | Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Autre | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes(sheet) | 2 |
tip angle(°) | 140 | Standard | G.S. | Blade diameter tolerance | m7 |
Shank diameter tolerance | h6 | Coating Details | superA |
Vous vous trouvez sur la page de Micro-foret, 4 X D, type N 6400, le numéro d'article est le suivant: 6400-001.100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6400-001.100.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
6400-001.200 |
6400-001.400 |
6400-001.600 |
6400-001.700 |
6400-002.000 |
6400-002.200 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.57 € | 1 | 8 jours | 1.2 | 7.2 | 47 | 3 | ||
132.57 € | 1 | 8 jours | 1.4 | 8.4 | 47 | 3 | ||
141.47 € | 1 | 8 jours | 1.6 | 9.6 | 47 | 3 | ||
141.47 € | 1 | 8 jours | 1.7 | 10.2 | 47 | 3 | ||
121.54 € | 1 | 6 jours | 2 | 12 | 59 | 4 | ||
125.39 € | 1 | 8 jours | 2.2 | 13.2 | 59 | 4 |