Fraise d'ébauche standard à 4 cannelures 3723 (3723-006.000)

Fraise d'ébauche standard à 4 cannelures 3723 3723-006.000
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 3723-006.000

Marque: GUHRING

Prix: 140.99

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Blade diameter (D): 6 φ

Shank diameter (d): 6 mm

Overall Length (L): 57 mm

Effective length of blade l2: 13 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3723-006.000

Référence pièce
3723-006.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

140.99 €

1 Disponible 6 jours 665713

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) 4 Type Ébauche Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Tool Material Carbide Standard DIN6527L Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Vous vous trouvez sur la page de Fraise d'ébauche standard à 4 cannelures 3723, le numéro d'article est le suivant: 3723-006.000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3723-006.000.

Variantes de ce produit

Référence pièce
3723-008.000
3723-010.000
3723-012.000
3723-014.000
3723-014.001
3723-016.000
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

161.90 €

1 Disponible 6 jours 886319

122.69 €

1 Disponible 6 jours 10107222

145.88 €

1 Disponible 6 jours 12128326

182.02 €

1 Disponible 6 jours 14148326

204.02 €

1 Disponible 6 jours 14169232

256.60 €

1 Disponible 6 jours 16169232

Assistance technique