Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3540-003.000 |
3540-004.000 |
3540-005.000 |
3540-006.000 |
3540-007.000 |
3540-008.000 |
3540-009.000 |
3540-010.000 |
3540-012.000 |
3540-014.000 |
3540-016.000 |
3540-018.000 |
3540-020.000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.18 € | 1 | Disponible | 25 jours | 3 | 6 | 50 | 4 | |
41.18 € | 1 | Disponible | 25 jours | 4 | 6 | 54 | 5 | |
41.18 € | 1 | Disponible | 25 jours | 5 | 6 | 54 | 6 | |
41.18 € | 1 | Disponible | 25 jours | 6 | 6 | 54 | 7 | |
59.21 € | 1 | Disponible | 25 jours | 7 | 8 | 58 | 8 | |
55.00 € | 1 | Disponible | 25 jours | 8 | 8 | 58 | 9 | |
81.47 € | 1 | Disponible | 25 jours | 9 | 10 | 66 | 10 | |
75.93 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 10 | 66 | 11 | |
95.39 € | 1 | Disponible | 25 jours | 12 | 12 | 73 | 12 | |
131.12 € | 1 | Disponible | 25 jours | 14 | 14 | 75 | 14 | |
154.92 € | 1 | Disponible | 25 jours | 16 | 16 | 82 | 16 | |
143.11 € | 1 | Disponible | 25 jours | 18 | 18 | 84 | 18 | |
191.41 € | 1 | Disponible | 25 jours | 20 | 20 | 92 | 20 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Carré | Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | DIN6527K | Coating Details | FIRE |
Blade diameter tolerance | h10 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles