Fraise carrée type standard, 4 cannelures, à rayon d'angle, pour acier haute dureté GF300T 3361

Fraise carrée type standard, 4 cannelures, à rayon d'angle, pour acier haute dureté GF300T 3361
  • Remise sur volume
[Features]
· Capable of machining hardened materials of hardness exceeding 60 HRC.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3361-003.000
3361-004.000
3361-005.000
3361-006.000
3361-008.000
3361-010.000
3361-012.000
3361-016.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)
Neck base diameter d3
(mm)

92.39 €

1 Disponible 6 jours 30.5576214.52.7

93.84 €

1 Disponible 6 jours 40.5576216.03.7

95.39 €

1 Disponible 6 jours 50.5576217.54.7

101.06 €

1 Disponible 6 jours 615762195.7

139.50 €

1 Disponible 6 jours 8163827127.7

169.25 €

1 Disponible 6 jours 101.5721032159.5

160.68 €

1 Disponible 6 jours 121.58312381811.5

266.19 €

1 Disponible 6 jours 1629216442415.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 Number of flutes(sheet) 4 Type Rayon
Coating Autre Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Standard G.S.
Coating Details FIRE Blade diameter tolerance h8

Assistance technique