Fraise hémisphérique haute précision, longue portée, 2 cannelures GF500B 3853

Fraise hémisphérique haute précision, longue portée, 2 cannelures GF500B 3853
  • Remise sur volume
[Specifications]
· Shape: Long Neck Ball End Mill (carbide)
· Coating: FIRE
· Tool Material: Carbide
· Torsional angle: 30

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3853-002.000
3853-003.000
3853-004.000
3853-006.000
3853-008.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter d1
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)
Neck base diameter d3
(mm)
Ball Radius r
(mm)
Neck parallel portion l3
(mm)
Gradient Angle β
(°)

164.29 €

1 Disponible 25 jours 804062.0031.8182.9

169.25 €

1 Disponible 25 jours 8040633.52.81.5122.2

164.19 €

1 Disponible 25 jours 100606443.82201

163.20 €

1 Disponible 25 jours 120808665.63251

206.96 €

1 Disponible 25 jours 15010510877.64200.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique à col long Number of flutes(sheet) 2 Coating Autre
Torsional Angle(°) 30 Tool Material Carbide Standard G.S.
Coating Details FIRE Blade diameter tolerance h8

Assistance technique