Fraise à engagement variable pour travaux de finition hautement efficaces, type standard, multi-cannelures (6 cannelures) RF100S / F 3631

Fraise à engagement variable pour travaux de finition hautement efficaces, type standard, multi-cannelures  (6 cannelures) RF100S / F 3631
  • Remise sur volume
The adoption of multiple blades enables ultra-high speed and high precision machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3631-008.000
3631-010.000
3631-012.000
3631-016.000
3631-020.000
3631-025.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

92.51 €

1 Disponible 6 jours 819863277.5

147.96 €

1 Disponible 6 jours 10221072329.2

138.66 €

1 Disponible 6 jours 122612833811.2

248.13 €

1 Disponible 6 jours 163216924415.0

357.71 €

1 Disponible 6 jours 2038201045419.0

623.21 €

1 Disponible 6 jours 2545251216523.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) 6 Type Grand, hélicoïdal Torsion Angle (θ) Engagement variable
Tool Material Carbide Standard DIN6527L Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Assistance technique