Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3897-004.000 |
3897-005.000 |
3897-006.000 |
3897-008.000 |
3897-010.000 |
3897-012.000 |
3897-016.000 |
3897-020.000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ3) (mm) | Neck diameter d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 12 | 4 | 65 | 23 | 3.7 | |
112.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 15 | 5 | 65 | 26 | 4.7 | |
101.40 € | 1 | Disponible | 17 jours | 6 | 18 | 6 | 65 | 29 | 5.5 | |
137.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 24 | 8 | 75 | 39 | 7.5 | |
143.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | 10 | 80 | 40 | 9.2 | |
185.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 36 | 12 | 93 | 48 | 11.2 | |
317.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 48 | 16 | 108 | 60 | 15.0 | |
485.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 60 | 20 | 126 | 76 | 19.0 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 5 | Type | Carré | Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | G.S. | Coating Details | FIRE |
Blade diameter tolerance | h10 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ3)(mm)
Neck diameter d3(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles