Fraise carrée multi-usage, type court, 3 cannelures 3558

Fraise carrée multi-usage, type court, 3 cannelures 3558
  • Remise sur volume
Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened materials. Excellent cost performance. with the same price as 2-flute blades.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3558-002.000
3558-003.000
3558-004.000
3558-005.000
3558-006.000
3558-007.000
3558-008.000
3558-009.000
3558-010.000
3558-012.000
3558-014.000
3558-016.000
3558-018.000
3558-020.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

46.20 €

1 Disponible 6 jours 26503

46.20 €

1 Disponible 6 jours 36504

44.65 €

1 Disponible 6 jours 46545

44.65 €

1 Disponible 6 jours 56546

42.73 €

1 Disponible 6 jours 66547

64.72 €

1 Disponible 6 jours 78588

58.61 €

1 Disponible 6 jours 88589

90.71 €

1 Disponible 6 jours 9106610

86.62 €

1 Disponible 6 jours 10106611

121.24 €

1 Disponible 6 jours 12127312

157.33 €

1 Disponible 6 jours 14147514

140.51 €

1 Disponible 6 jours 16168216

213.52 €

1 Disponible 6 jours 18188418

227.54 €

1 Disponible 6 jours 20209220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) 3 Type Carré Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Tool Material Carbide Standard DIN6527K Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Assistance technique