Fraise multi-usage à engagement variable, type court, 3 cannelures RF100U 3893

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3893-003.000
3893-005.000
3893-006.000
3893-008.000
3893-010.000
3893-012.000
3893-016.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

55.96 €

1 Disponible 8 jours 34657152.7

55.96 €

1 Disponible 8 jours 56657184.7

68.46 €

1 Disponible 8 jours 67657215.5

92.03 €

1 Disponible 8 jours 89863277.5

137.61 €

1 Disponible 8 jours 10111072329.2

124.61 €

1 Disponible 24 jours 121212833811.2

213.61 €

1 Disponible 24 jours 161616924415.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) 3 Type Carré Torsion Angle (θ) Engagement variable
Tool Material Carbide Standard DIN6527L Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Assistance technique