Fraise multi-usage à engagement variable, type court, 4 cannelures RF100U 3731

Fraise multi-usage à engagement variable, type court, 4 cannelures RF100U 3731
  • Remise sur volume
With unequal lead (2 or more different torsion angles) reducing resonance, reduced vibration or noise during machining, good finish surface, and much longer product life are achieved. The shanks include flats.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3731-006.000
3731-008.000
3731-010.000
3731-012.000
3731-014.000
3731-016.000
3731-018.000
3731-020.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

74.46 €

1 Disponible 8 jours 610654185.5

102.13 €

1 Disponible 24 jours 812858227.5

150.48 €

1 Disponible 8 jours 10141066269.2

133.62 €

1 Disponible 8 jours 121612732811.2

177.40 €

1 Disponible 8 jours 141814753013.2

231.32 €

1 Disponible 8 jours 162216823415.0

334.01 €

1 Disponible 24 jours 182418843617.0

354.16 €

1 Disponible 24 jours 202620924219.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) 4 Type Carré Torsion Angle (θ) Engagement variable
Tool Material Carbide Standard DIN6527K Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Assistance technique