Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Work material | Nose R | Details Type | Dimensions /R (mm) | Material | Dimensions /s (mm) | Dimensions/d (mm) | Type | Dimensions /d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.85 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | SCMT-14 | 0.4 | IC807 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 | ||
12.85 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 0.4 | SCMT-14 | 0.4 | IC907 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 | ||
12.96 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | SCMT-14 | 0.4 | IC9150 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 | ||
12.85 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | SCMT-SM | 0.4 | IC807 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 | ||
13.57 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | 0.4 | SCMT-SM | 0.4 | IC8150 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 | ||
13.57 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | SCMT-SM | 0.4 | IC8250 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 | ||
12.85 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 0.4 | SCMT-SM | 0.4 | IC907 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 | ||
12.96 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | SCMT-SM | 0.4 | IC9150 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 | ||
12.96 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | SCMT-SM | 0.4 | IC9250 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 | ||
12.85 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | SCMT-SM | 0.8 | IC807 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 | ||
13.57 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | 0.8 | SCMT-SM | 0.8 | IC8150 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 | ||
13.57 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.8 | SCMT-SM | 0.8 | IC8250 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 | ||
12.85 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 0.8 | SCMT-SM | 0.8 | IC907 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 | ||
12.96 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.8 | SCMT-SM | 0.8 | IC9150 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 | ||
12.96 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.8 | SCMT-SM | 0.8 | IC9250 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 | ||
18.08 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | SCMT-14 | 0.4 | IC8250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | 5.5 | ||
17.13 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | SCMT-SM | 0.8 | IC807 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | 5.5 | ||
18.08 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | 0.8 | SCMT-SM | 0.8 | IC8150 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | 5.5 | ||
18.08 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.8 | SCMT-SM | 0.8 | IC8250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | 5.5 | ||
17.13 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.8 | SCMT-SM | 0.8 | IC9150 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | 5.5 | ||
17.13 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.8 | SCMT-SM | 0.8 | IC9250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | 5.5 |
Loading...
Shape | S (rectangulaire) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Finition | Rake angle | Pozidriv | O.D./ I.D. (For Threading) | Diamètre extérieur |
Configurer
Propriétés de base
Work material
Nose R
Details Type
Dimensions /R(mm)
Material
Dimensions /s(mm)
Dimensions/d(mm)
Type
Dimensions /d1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles