Angle d'inclinaison positif de 7°, pointe rhomboïdale à 55°, pour finition (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DCGT070202ASIC20
DCGT070204ASIC20
DCGT11T301ASIC20
DCGT11T301ASIC520
DCGT11T302ASIC20
DCGT11T302ASIC520
DCGT11T304ASIC20
DCGT11T304ASIC520
DCGT11T308ASIC20
DCGT11T308ASIC520
DCMT070201PFIC807
DCMT070201PFIC907
DCMT070208PFIC907
DCMT11T302PFIC807
DCMT11T302PFIC907
DCMT11T304PFIC807
DCMT11T304PFIC8250
DCMT11T304PFIC907
DCMT11T308PFIC806
DCMT11T308PFIC807
DCMT11T308PFIC8250
DCMT11T308PFIC907
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Work material Nose R Details Type Dimensions /R
(mm)
Material Dimensions /s
(mm)
Dimensions/d
(mm)
Type Dimensions /d1
(mm)

20.09 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.2DCGT-AS0.2IC202.386.35Carbide2.8

20.09 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.4DCGT-AS0.4IC202.386.35Carbide2.8

20.09 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneAutreDCGT-AS0.1IC203.979.525Carbide4.4

28.29 €

10 8 jours AcierAutreDCGT-AS0.1IC5203.979.525PVD Coating4.4

20.09 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.2DCGT-AS0.2IC203.979.525Carbide4.4

28.29 €

10 8 jours Acier0.2DCGT-AS0.2IC5203.979.525PVD Coating4.4

20.09 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.4DCGT-AS0.4IC203.979.525Carbide4.4

28.29 €

10 8 jours Acier0.4DCGT-AS0.4IC5203.979.525PVD Coating4.4

20.09 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.8DCGT-AS0.8IC203.979.525Carbide4.4

28.29 €

10 8 jours Acier0.8DCGT-AS0.8IC5203.979.525PVD Coating4.4

9.29 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneAutreDCMT-PF0.1IC8072.386.35PVD Coating2.8

9.29 €

10 8 jours Acier inoxydableAutreDCMT-PF0.1IC9072.386.35PVD Coating2.8

9.29 €

10 8 jours Acier inoxydable0.8DCMT-PF0.8IC9072.386.35PVD Coating2.8

12.34 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.2DCMT-PF0.2IC8073.979.525PVD Coating4.4

12.34 €

10 8 jours Acier inoxydable0.2DCMT-PF0.2IC9073.979.525PVD Coating4.4

12.34 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.4DCMT-PF0.4IC8073.979.525PVD Coating4.4

12.96 €

10 8 jours Acier0.4DCMT-PF0.4IC82503.979.525CVD Coating4.4

12.34 €

10 6 jours Acier inoxydable0.4DCMT-PF0.4IC9073.979.525PVD Coating4.4

12.34 €

10 8 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.8DCMT-PF0.8IC8063.979.525PVD Coating4.4

12.34 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.8DCMT-PF0.8IC8073.979.525PVD Coating4.4

12.96 €

10 8 jours Acier0.8DCMT-PF0.8IC82503.979.525CVD Coating4.4

12.34 €

10 8 jours Acier inoxydable0.8DCMT-PF0.8IC9073.979.525PVD Coating4.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape D (55° en forme de losange) Application Diamètre extérieur / diamètre intérieur Available corners 2
Breaker Use Finition Rake angle Pozidriv O.D./ I.D. (For Threading) Diamètre extérieur

Assistance technique