Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GEHIML1013 |
GEHIML1214 |
GEHIML1613 |
GEHIML1614 |
GEHIML1616 |
GEHIMR1013 |
GEHIMR1214 |
GEHIMR1613 |
GEHIMR1614 |
GEHIMR1616 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter | Dimension L1 (mm) | Dimension H (mm) | Dimension F (mm) | Cutting oil hole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343.72 € | 1 | 8 jours | 12.5 | Pour gauchers | 125 | 10 | 25 | 5.0 | 7.6 | φ3.5 | ||
343.72 € | 1 | 8 jours | 14 | Pour gauchers | 150 | 12 | 35 | 6.0 | 9 | φ6.0 | ||
343.72 € | 1 | 8 jours | 12.5 | Pour gauchers | 125 | 16 | 20 | 7.5 | 10.6 | φ6.0 | ||
343.72 € | 1 | 8 jours | 14 | Pour gauchers | 125 | 16 | 25 | 7.5 | 10.9 | PL-16(M6) | ||
343.72 € | 1 | 8 jours | 16 | Pour gauchers | 160 | 16 | 40 | 7.5 | 10.5 | PL-16(M6) | ||
343.72 € | 1 | 8 jours | 12.5 | Pour droitiers | 125 | 10 | 25 | 5.0 | 7.6 | φ3.5 | ||
343.72 € | 1 | 8 jours | 14 | Pour droitiers | 150 | 12 | 35 | 6.0 | 9 | φ6.0 | ||
343.72 € | 1 | 8 jours | 12.5 | Pour droitiers | 125 | 16 | 20 | 7.5 | 10.6 | φ6.0 | ||
343.72 € | 1 | 8 jours | 14 | Pour droitiers | 125 | 16 | 25 | 7.5 | 10.9 | PL-16(M6) | ||
343.72 € | 1 | 8 jours | 16 | Pour droitiers | 160 | 16 | 40 | 7.5 | 10.5 | PL-16(M6) |
Loading...
Applicable Tip Shape | Autre | Application | Diamètre intérieur | Clamp Shape | Serre-câble |
---|---|---|---|---|---|
Protrusion length (L/D) | 2.5 | Lubrication Hole Y/N | Disponible | Details Type | GEHIMR/L (Without support) |
w tip width(mm) | <1.9 | Compatible Tip | GEMI GEPI | Application | Grooving / Turning |
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter
Selfishly
Full length L1
Shank diameter
Dimension L1(mm)
Dimension H(mm)
Dimension F(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles