Référence fabricant: MG1208C16
Marque: ISCAR
Prix: 261.02 €
Délai de livraison: 8 jours
Minimum Machining Diameter: 8
Protrusion length (L/D): 1.5
Dimension L1: 16 mm
Dimension F: 4.8 mm
Dimension φD1: 6 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MG1208C16
Référence pièce
|
---|
MG1208C16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter | Protrusion length (L/D) | Dimension L1 (mm) | Dimension F (mm) | Dimension φD1 (mm) | Compatible Tip | Screw | Torx Key | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261.02 € | 1 | 8 jours | 8 | 1.5 | 16 | 4.8 | 6 | GIQR/L 8-… | SR-76-1499 (Clamp) | T-8/5 |
Loading...
Applicable Tip Shape | Autre | Application | Diamètre intérieur | Clamp Shape | Vissé |
---|---|---|---|---|---|
Full length L1 | 92 | Shank diameter | 12 | Lubrication Hole Y/N | Disponible |
Details Type | MG | Dimension H(mm) | 11 | w tip width(mm) | 0.5-3.0 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Minimum Machining Diameter
Protrusion length (L/D)
Dimension L1(mm)
Dimension F(mm)
Dimension φD1(mm)
Compatible Tip
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles