Rainure à came (barre d'alésage multi-usage) MGCH (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MGCH06
MGCH06L100
MGCH08
MGCH08L125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Minimum Machining Diameter Full length L1 Protrusion length (L/D) Dimension L1
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension φD1
(mm)
Compatible Tip Compatible Holder Screw Torx Key

221.28 €

1 8 jours 8621.516~424.86GIQR/L 8…PICCO...6-7 MG PCO...6 MG PCO...6-8 PICCO ACE...-6SR-76-1499 (chips)T-8/5

298.35 €

1 8 jours 81001.516~804.86GIQR/L 8…PICCO...6-7 MG PCO...6 MG PCO...6-8 PICCO ACE...-6SR-76-1499 (chips)T-8/5

221.28 €

1 8 jours 11756.320~566.78GIQR/L 11…MG PCO...6-8SR-76-1455 (chips)T-9/5

311.33 €

1 8 jours 111256.370~1056.78GIQR/L 11…MG PCO...6-8SR-76-1455 (chips)T-9/5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape Autre Application Diamètre intérieur Clamp Shape Vissé
Lubrication Hole Y/N N/A Details Type MGCH (Cam Group Carbide Shank Boring Bar) w tip width(mm) 0.5-3.0

Assistance technique